6-pin (DBV) package image

UCC28056DBVT AKTIV

6-Pin Hochleistungs-CRM/DCM-PFC-Controller

AKTIV custom-reels KUNDENSPEZIFISCH Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden

Preis

Menge Preis
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

UCC28056DBVR AKTIV custom-reels KUNDENSPEZIFISCH Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
Gehäusemenge | Träger 3.000 | LARGE T&R
Bestand
Menge | Preis 1ku | +

Informationen zur Qualität

Beurteilung Catalog
RoHS Ja
REACH Ja
Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls NIPDAU
MSL-Rating/Spitzenrückfluss Level-1-260C-UNLIM
Informationen zu Qualität,
Zuverlässigkeit und Gehäuse

Enthaltene Informationen:

  • RoHS
  • REACH
  • Bausteinkennzeichnung
  • Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls
  • MSL-Rating/Spitzenrückfluss
  • MTBF-/FIT-Schätzungen
  • Materialinhalt
  • Qualifikationszusammenfassung
  • Kontinuierliches Zuverlässigkeitsmonitoring
Anzeigen oder herunterladen
Zusätzliche Herstellungsangaben

Enthaltene Informationen:

  • Werksstandort
  • Montagestandort
Anzeigen

Export-Klassifizierung

*Nur für Referenzzwecke

  • US ECCN: EAR99

Gehäuseinformationen

Gehäuse | Pins SOT-23 (DBV) | 6
Betriebstemperaturbereich (°C) -40 to 125
Gehäusemenge | Träger 250 | SMALL T&R

Merkmale von UCC28056

  • Ultra-low no-load input power enables < 80-mW standby power at 230 VAC in PFC+LLC system
  • Excellent light load efficiency and high efficiency over wide range of load due to multi-mode TM and DCM control
  • Enables low system cost through FET drain valley synchronized turn-on which eliminates need for second winding on the boost inductor
  • Enables compliance to green power standards without disabling PFC
    • EuP Lot 6 Tier 2, CoC Ver. 5 Tier 2, Energy Star Ver. 6.1, DoE Level VI
  • Burst mode with soft-entry and soft-exit periods enables ultra-low audible noise output
  • Enhanced error amplifier, responds rapidly to load steps without degrading input current distortion
  • User adjustable valley delay ensures valley switching
  • Low start-up current consumption (<46 µA)
  • Wide VCC range 8.5 V to 34 V
  • Cycle-by-cycle current limit
  • Second independent output over-voltage protection
  • Integrated over-temperature protection
  • Create a custom design using the UCC28056 device with the WEBENCH® Power Designer

Beschreibung von UCC28056

The UCC28056 device drives PFC boost stages based on an innovative mixed mode method that operates in transition mode (TM) at full load and transitions seamlessly into discontinuous conduction mode (DCM) at reduced load, automatically reducing switching frequency. This device incorporates burst mode operation to further improve light load performance, enabling systems to meet challenging energy standards while eliminating the need to switch off the PFC. UCC28056 can drive a PFC power stage up to 300 W, ensuring sinusoidal line input current with low distortion, close to unity power factor. When used with the LLC controller UCC256403/4, and dual synchronous rectifier controller UCC24624 less than 80 mW system standby power can be achieved, enabling PFC always on architecture and eliminating the need for an auxiliary converter. This with FET Drain valley turn-on with simple boost inductor allows fewest component count and reduced system cost.

Preis

Menge Preis
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

UCC28056DBVR AKTIV custom-reels KUNDENSPEZIFISCH Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
Gehäusemenge | Träger 3.000 | LARGE T&R
Bestand
Menge | Preis 1ku | +

Trägeroptionen

Wir bieten verschiedene Trägeroptionen für Ihre Bestellung. Je nach der Menge der von Ihnen bestellten Teile können Sie Standard-Rollen, kundenspezifisch gegurtete Rollen, Gurtabschnitte, Stangen oder Trays als Lieferoption auswählen.

Eine kundenspezifisch gegurtete Rolle ist ein kontinuierlich verlaufender Gurtabschnitt, der von einer Rolle geschnitten wird, um die Rückführbarkeit des Chargen- und Datumscodes zu gewährleisten. Nach Industriestandards sind ein 18 Zoll breiter Vorspann und Abspann mit einer Distanzscheibe aus Messing auf beiden Seiten des Gurtabschnitts verbunden, sodass es direkt in einen Bestückungsautomaten eingespeist werden kann. TI erhebt für kundenspezifisch gewickelte Rollen eine Wickelgebühr.

Gurtabschnitt bezeichnet eine von einer Rolle abgeschnittene Gurtlänge. Es kann sein, dass TI die Bestellung in mehreren Streifen von Gurtabschnitten oder auf mehrere Boxen verteilt liefert, um die von Ihnen gewünschte Menge zu erfüllen.

TI liefert Tube- oder Tray-Bauteile häufig in einer Box, oder aber in der Tube oder dem Tray – je nach Verfügbarkeit. Wir verpacken alle Gurte, Stangen oder Musterbehälter gemäß unseren internen Schutzanforderungen für ESD (Electro Static Discharge) und MSL (Moisture Sensitivity Level).

Mehr erfahren

Auswahlmöglichkeiten für Chargen- und Datumscode eventuell verfügbar

Fügen Sie Ihrem Warenkorb ein Produkt hinzu und beginnen Sie den Auscheckvorgang, um die im Bestand verfügbaren Auswahlmöglichkeiten für Chargen- oder Datumscodes anzuzeigen.

Mehr erfahren