8-pin (D) package image

UCC2808AQDR-1Q1 AKTIV

PWM-Controller im Push-Pull-Strommodus für Fahrzeuganwendungen, 8,3 V bis 15 V, 1 A

AKTIV custom-reels KUNDENSPEZIFISCH Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden

Preis

Menge Preis
+

Informationen zur Qualität

Beurteilung Automotive
RoHS Ja
REACH Ja
Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls NIPDAU
MSL-Rating/Spitzenrückfluss Level-1-260C-UNLIM
Informationen zu Qualität,
Zuverlässigkeit und Gehäuse

Enthaltene Informationen:

  • RoHS
  • REACH
  • Bausteinkennzeichnung
  • Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls
  • MSL-Rating/Spitzenrückfluss
  • MTBF-/FIT-Schätzungen
  • Materialinhalt
  • Qualifikationszusammenfassung
  • Kontinuierliches Zuverlässigkeitsmonitoring
Anzeigen oder herunterladen
Zusätzliche Herstellungsangaben

Enthaltene Informationen:

  • Werksstandort
  • Montagestandort
Anzeigen

Export-Klassifizierung

*Nur für Referenzzwecke

  • US ECCN: EAR99

Gehäuseinformationen

Gehäuse | Pins SOIC (D) | 8
Betriebstemperaturbereich (°C) -40 to 125
Gehäusemenge | Träger 2.500 | LARGE T&R

Merkmale von UCC2808A-1Q1

  • Qualified for Automotive Applications
  • ESD Protection Exceeds 1500 V Per MIL-STD-883, Method 3015; Exceeds 200 V
    Using Machine Model (C = 200 pF, R = 0)
  • Dual Output Drive Stages in Push-Pull Configuration
  • Current Sense Discharge Transistor to Improve Dynamic Response
  • 130-µA Typical Starting Current
  • 1-mA Typical Run Current
  • Operation to 1 MHz
  • Internal Soft Start
  • On-Chip Error Amplifier With 2-MHz Gain Bandwidth Product
  • On Chip VDD Clamping
  • Output Drive Stages Capable of 500-mA Peak-Source Current,
    1-A Peak-Sink Current

Beschreibung von UCC2808A-1Q1

The UCC2808A-xQ1 is a family of BiCMOS push-pull, high-speed, low-power, pulse-width modulators. The UCC2808A-xQ1 contains all of the control and drive circuitry required for off-line or DC-to-DC fixed frequency current-mode switching power supplies with minimal external parts count.

The UCC2808A-xQ1 dual output drive stages are arranged in a push-pull configuration. Both outputs switch at half the oscillator frequency using a toggle flip-flop. The dead time between the two outputs is typically 60 ns to 200 ns depending on the values of the timing capacitor and resistors, thus limiting each output stage duty cycle to less than 50%.

The UCC2808A-xQ1 family offers a variety of package options and choice of undervoltage lockout levels. The family has UVLO thresholds and hysteresis options for off-line and battery powered systems. Thresholds are shown in the ordering information table.

The UCC2808A-xQ1 is an enhanced version of the UCC2808 family. The significant difference is that the A versions feature an internal discharge transistor from the CS pin to ground, which is activated each clock cycle during the oscillator dead time. The feature discharges any filter capacitance on the CS pin during each cycle and helps minimize filter capacitor values and current sense delay.

Preis

Menge Preis
+

Trägeroptionen

Wir bieten verschiedene Trägeroptionen für Ihre Bestellung. Je nach der Menge der von Ihnen bestellten Teile können Sie Standard-Rollen, kundenspezifisch gegurtete Rollen, Gurtabschnitte, Stangen oder Trays als Lieferoption auswählen.

Eine kundenspezifisch gegurtete Rolle ist ein kontinuierlich verlaufender Gurtabschnitt, der von einer Rolle geschnitten wird, um die Rückführbarkeit des Chargen- und Datumscodes zu gewährleisten. Nach Industriestandards sind ein 18 Zoll breiter Vorspann und Abspann mit einer Distanzscheibe aus Messing auf beiden Seiten des Gurtabschnitts verbunden, sodass es direkt in einen Bestückungsautomaten eingespeist werden kann. TI erhebt für kundenspezifisch gewickelte Rollen eine Wickelgebühr.

Gurtabschnitt bezeichnet eine von einer Rolle abgeschnittene Gurtlänge. Es kann sein, dass TI die Bestellung in mehreren Streifen von Gurtabschnitten oder auf mehrere Boxen verteilt liefert, um die von Ihnen gewünschte Menge zu erfüllen.

TI liefert Tube- oder Tray-Bauteile häufig in einer Box, oder aber in der Tube oder dem Tray – je nach Verfügbarkeit. Wir verpacken alle Gurte, Stangen oder Musterbehälter gemäß unseren internen Schutzanforderungen für ESD (Electro Static Discharge) und MSL (Moisture Sensitivity Level).

Mehr erfahren

Auswahlmöglichkeiten für Chargen- und Datumscode eventuell verfügbar

Fügen Sie Ihrem Warenkorb ein Produkt hinzu und beginnen Sie den Auscheckvorgang, um die im Bestand verfügbaren Auswahlmöglichkeiten für Chargen- oder Datumscodes anzuzeigen.

Mehr erfahren