20-pin (N) package image

UCC2895N AKTIV

Phasenverschobener Vollbrückencontroller mit verbesserter Steuerlogik, -40 bis 85 Grad Celsius

Ähnliche Produkte, die für Sie interessant sein könnten

open-in-new Alternativen vergleichen
Ähnliche Funktionalität wie der verglichene Baustein.
UCC28951PWR AKTIV Öko-Vollbrückencontroller mit Phasenverschiebung und SR-Steuerung für einen großen Eingangsspannungsbereich

Preis

Menge Preis
+

Informationen zur Qualität

Beurteilung Catalog
RoHS Ja
REACH Ja
Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls NIPDAU
MSL-Rating/Spitzenrückfluss N/A for Pkg Type
Informationen zu Qualität,
Zuverlässigkeit und Gehäuse

Enthaltene Informationen:

  • RoHS
  • REACH
  • Bausteinkennzeichnung
  • Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls
  • MSL-Rating/Spitzenrückfluss
  • MTBF-/FIT-Schätzungen
  • Materialinhalt
  • Qualifikationszusammenfassung
  • Kontinuierliches Zuverlässigkeitsmonitoring
Anzeigen oder herunterladen
Zusätzliche Herstellungsangaben

Enthaltene Informationen:

  • Werksstandort
  • Montagestandort
Anzeigen

Export-Klassifizierung

*Nur für Referenzzwecke

  • US ECCN: EAR99

Weitere UCC2895 Informationen

Gehäuseinformationen

Gehäuse | Pins PDIP (N) | 20
Betriebstemperaturbereich (°C) -40 to 85
Gehäusemenge | Träger 18 | TUBE

Merkmale von UCC2895

  • Programmable-output turnon delay
  • Adaptive delay set
  • Bidirectional oscillator synchronization
  • Voltage-mode, peak current-mode, or average current-mode control
  • Programmable soft start, soft stop, and chip disable via a single pin
  • 0% to 100% duty-cycle control
  • 7-MHz error amplifier
  • Operation to 1 MHz
  • Typical 5-mA operating current at 500 kHz
  • Very low 150-µA current during UVLO

Beschreibung von UCC2895

The UCC3895 is a phase-shift PWM controller that implements control of a full-bridge power stage by phase shifting the switching of one half-bridge with respect to the other. The device allows constant frequency pulse-width modulation in conjunction with resonant zero-voltage switching to provide high efficiency at high frequencies. The part is used either as a voltage-mode or current-mode controller.

While the UCC3895 maintains the functionality of the UC3875/6/7/8 family and UC3879, it improves on that controller family with additional features such as enhanced control logic, adaptive delay set, and shutdown capability. Because the device is built using the BCDMOS process, it operates with dramatically less supply current than it’s bipolar counterparts. The UCC3895 operates with a maximum clock frequency of 1 MHz.

Preis

Menge Preis
+

Trägeroptionen

Wir bieten verschiedene Trägeroptionen für Ihre Bestellung. Je nach der Menge der von Ihnen bestellten Teile können Sie Standard-Rollen, kundenspezifisch gegurtete Rollen, Gurtabschnitte, Stangen oder Trays als Lieferoption auswählen.

Eine kundenspezifisch gegurtete Rolle ist ein kontinuierlich verlaufender Gurtabschnitt, der von einer Rolle geschnitten wird, um die Rückführbarkeit des Chargen- und Datumscodes zu gewährleisten. Nach Industriestandards sind ein 18 Zoll breiter Vorspann und Abspann mit einer Distanzscheibe aus Messing auf beiden Seiten des Gurtabschnitts verbunden, sodass es direkt in einen Bestückungsautomaten eingespeist werden kann. TI erhebt für kundenspezifisch gewickelte Rollen eine Wickelgebühr.

Gurtabschnitt bezeichnet eine von einer Rolle abgeschnittene Gurtlänge. Es kann sein, dass TI die Bestellung in mehreren Streifen von Gurtabschnitten oder auf mehrere Boxen verteilt liefert, um die von Ihnen gewünschte Menge zu erfüllen.

TI liefert Tube- oder Tray-Bauteile häufig in einer Box, oder aber in der Tube oder dem Tray – je nach Verfügbarkeit. Wir verpacken alle Gurte, Stangen oder Musterbehälter gemäß unseren internen Schutzanforderungen für ESD (Electro Static Discharge) und MSL (Moisture Sensitivity Level).

Mehr erfahren

Auswahlmöglichkeiten für Chargen- und Datumscode eventuell verfügbar

Fügen Sie Ihrem Warenkorb ein Produkt hinzu und beginnen Sie den Auscheckvorgang, um die im Bestand verfügbaren Auswahlmöglichkeiten für Chargen- oder Datumscodes anzuzeigen.

Mehr erfahren