16-pin (D) package image

UCC29950DR AKTIV

Hocheffizienter CCM-PFC/LLC-Kombicontroller

AKTIV custom-reels KUNDENSPEZIFISCH Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden

Preis

Menge Preis
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

UCC29950D AKTIV
Gehäusemenge | Träger 40 | TUBE
Bestand
Menge | Preis 1ku | +

Informationen zur Qualität

Beurteilung Catalog
RoHS Ja
REACH Ja
Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls NIPDAU
MSL-Rating/Spitzenrückfluss Level-1-260C-UNLIM
Informationen zu Qualität,
Zuverlässigkeit und Gehäuse

Enthaltene Informationen:

  • RoHS
  • REACH
  • Bausteinkennzeichnung
  • Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls
  • MSL-Rating/Spitzenrückfluss
  • MTBF-/FIT-Schätzungen
  • Materialinhalt
  • Qualifikationszusammenfassung
  • Kontinuierliches Zuverlässigkeitsmonitoring
Anzeigen oder herunterladen
Zusätzliche Herstellungsangaben

Enthaltene Informationen:

  • Werksstandort
  • Montagestandort
Anzeigen

Export-Klassifizierung

*Nur für Referenzzwecke

  • US ECCN: EAR99

Weitere UCC29950 Informationen

Gehäuseinformationen

Gehäuse | Pins SOIC (D) | 16
Betriebstemperaturbereich (°C) -40 to 125
Gehäusemenge | Träger 2.500 | LARGE T&R

Merkmale von UCC29950

  • High Efficiency PFC and Half-Bridge Resonant LLC Combo Controller
  • Continuous Conduction Mode (CCM) Boost Power Factor Correction
  • Supports Self-Bias or Auxiliary (external) Bias Mode of Operation
  • PFC Loops Fully Internally Compensated
  • PFC Stage Design in 3 Easy Steps
    (design voltage feedback, current feedback and power stage)
  • Fixed 100-kHz PFC Frequency with Dithering for Ease of EMI Compliance
  • True Input Power Limit, Independent of Line Voltage
  • Fixed LLC Frequency Operating Range of 70 kHz to 350 kHz
  • Dead-Time Varied Across Load Range for LLC Half-Bridge Power Stage to Extend ZVS Range
  • Three-Level LLC Over-Current Protection
  • Hiccup Mode Operation for Continuous Overload and Short-Circuit Power Protection
  • Low Standby Power Consumption Enabled by Active Control of High-Voltage Start-Up MOSFET and X-Cap Discharge Function
  • Built In Soft-Start and Converter Sequencing to Simplify Design
  • AC Line Brownout Protection, with Fail Indicator
  • PFC Bus Over-Voltage and Under-Voltage Protection
  • Over-Temperature Protection
  • External Gate Drivers for Scalability with Power Level
  • SOIC-16 Package

Beschreibung von UCC29950

The UCC29950 provides all the control functionality for an AC-to-DC converter with a CCM boost Power Factor Correction (PFC) stage followed by an LLC converter stage. The controller is optimized to allow ease of use.

Proprietary CCM PFC algorithms enable the system to achieve high efficiency, smaller converter size with high power factor. The integrated LLC controller enables a high-efficiency DC-to-DC conversion stage utilizing soft switching for low EMI noise. Integration of PFC control and LLC control in a combo controller allows the control algorithms to take advantage of information from both stages.

The controller includes a control circuit for start-up using a Depletion Mode MOSFET with internal device power management that minimizes external component requirements and helps lower system implementation costs.

To further reduce the standby power an X-Cap discharge circuit is integrated. The UCC29950 implements a complete suite of system protection functions, including AC line brownout, PFC bus under voltage PFC and LLC, over current and thermal shutdown.

Preis

Menge Preis
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

UCC29950D AKTIV
Gehäusemenge | Träger 40 | TUBE
Bestand
Menge | Preis 1ku | +

Trägeroptionen

Wir bieten verschiedene Trägeroptionen für Ihre Bestellung. Je nach der Menge der von Ihnen bestellten Teile können Sie Standard-Rollen, kundenspezifisch gegurtete Rollen, Gurtabschnitte, Stangen oder Trays als Lieferoption auswählen.

Eine kundenspezifisch gegurtete Rolle ist ein kontinuierlich verlaufender Gurtabschnitt, der von einer Rolle geschnitten wird, um die Rückführbarkeit des Chargen- und Datumscodes zu gewährleisten. Nach Industriestandards sind ein 18 Zoll breiter Vorspann und Abspann mit einer Distanzscheibe aus Messing auf beiden Seiten des Gurtabschnitts verbunden, sodass es direkt in einen Bestückungsautomaten eingespeist werden kann. TI erhebt für kundenspezifisch gewickelte Rollen eine Wickelgebühr.

Gurtabschnitt bezeichnet eine von einer Rolle abgeschnittene Gurtlänge. Es kann sein, dass TI die Bestellung in mehreren Streifen von Gurtabschnitten oder auf mehrere Boxen verteilt liefert, um die von Ihnen gewünschte Menge zu erfüllen.

TI liefert Tube- oder Tray-Bauteile häufig in einer Box, oder aber in der Tube oder dem Tray – je nach Verfügbarkeit. Wir verpacken alle Gurte, Stangen oder Musterbehälter gemäß unseren internen Schutzanforderungen für ESD (Electro Static Discharge) und MSL (Moisture Sensitivity Level).

Mehr erfahren

Auswahlmöglichkeiten für Chargen- und Datumscode eventuell verfügbar

Fügen Sie Ihrem Warenkorb ein Produkt hinzu und beginnen Sie den Auscheckvorgang, um die im Bestand verfügbaren Auswahlmöglichkeiten für Chargen- oder Datumscodes anzuzeigen.

Mehr erfahren