8-pin (D) package image

UCC3808AD-1 OBSOLET

Push-Pull-PWM im energieeffizienten Strommodus mit Entladungstransistor, 12,5/8,3V UVLO, 0 bis 70 Gr

Gleich wie: UCC3808AD-1G4 Diese Teilenummer ist identisch mit der oben aufgeführten Teilenummer. Sie können nur Produkte mit der oben aufgeführten Teilenummer bestellen.

Preis

Menge Preis
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

UCC3808ADTR-1 AKTIV custom-reels KUNDENSPEZIFISCH Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
Gehäusemenge | Träger 2.500 | LARGE T&R
Bestand
Menge | Preis 1ku | +

Export-Klassifizierung

*Nur für Referenzzwecke

  • US ECCN: EAR99

Weitere UCC3808A-1 Informationen

Gehäuseinformationen

Gehäuse | Pins SOIC (D) | 8
Betriebstemperaturbereich (°C) 0 to 70
Gehäusemenge | Träger 75 | TUBE

Merkmale von UCC3808A-1

  • Dual-Output Drive Stages in Push-Pull Configuration
  • Current-Sense Discharge Transistor to Improve Dynamic Response
  • 130-µA Typical Starting Current
  • 1-mA Typical Run Current
  • Operation to 1 MHz
  • Internal Soft Start
  • On-Chip Error Amplifier With 2-MHz Gain Bandwidth Product
  • On-Chip VDD Clamping
  • Output Drive Stages Capable of 500-mA Peak-Source Current, 1-A Peak-Sink Current

Beschreibung von UCC3808A-1

The UCCx808A devices are a family of BiCMOS push-pull, high-speed, low-power, pulse-width modulators. The UCCx808A contains all of the control and drive circuitry required for off-line or DC-to-DC fixed frequency current-mode switching power supplies with minimal external parts count.

The UCCx808A dual-output drive stages are arranged in a push-pull configuration. Both outputs switch at half the oscillator frequency using a toggle flip-flop. The dead time between the two outputs is typically 60 ns to 200 ns depending on the values of the timing capacitor and resistors, thus limiting each output stage duty cycle to less than 50%.

The UCCx808A family offers a variety of package options, temperature range options, and choice of undervoltage lockout levels. The family has UVLO thresholds and hysteresis options for off-line and battery-powered systems.

The UCCx808A is an enhanced version of the UCC3808 family. The significant difference is that the A versions feature an internal discharge transistor from the CS pin to ground, which is activated each clock cycle during the oscillator dead time. The feature discharges any filter capacitance on the CS pin during each cycle and helps minimize filter capacitor values and current sense delay.

Preis

Menge Preis
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

UCC3808ADTR-1 AKTIV custom-reels KUNDENSPEZIFISCH Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
Gehäusemenge | Träger 2.500 | LARGE T&R
Bestand
Menge | Preis 1ku | +

Trägeroptionen

Wir bieten verschiedene Trägeroptionen für Ihre Bestellung. Je nach der Menge der von Ihnen bestellten Teile können Sie Standard-Rollen, kundenspezifisch gegurtete Rollen, Gurtabschnitte, Stangen oder Trays als Lieferoption auswählen.

Eine kundenspezifisch gegurtete Rolle ist ein kontinuierlich verlaufender Gurtabschnitt, der von einer Rolle geschnitten wird, um die Rückführbarkeit des Chargen- und Datumscodes zu gewährleisten. Nach Industriestandards sind ein 18 Zoll breiter Vorspann und Abspann mit einer Distanzscheibe aus Messing auf beiden Seiten des Gurtabschnitts verbunden, sodass es direkt in einen Bestückungsautomaten eingespeist werden kann. TI erhebt für kundenspezifisch gewickelte Rollen eine Wickelgebühr.

Gurtabschnitt bezeichnet eine von einer Rolle abgeschnittene Gurtlänge. Es kann sein, dass TI die Bestellung in mehreren Streifen von Gurtabschnitten oder auf mehrere Boxen verteilt liefert, um die von Ihnen gewünschte Menge zu erfüllen.

TI liefert Tube- oder Tray-Bauteile häufig in einer Box, oder aber in der Tube oder dem Tray – je nach Verfügbarkeit. Wir verpacken alle Gurte, Stangen oder Musterbehälter gemäß unseren internen Schutzanforderungen für ESD (Electro Static Discharge) und MSL (Moisture Sensitivity Level).

Mehr erfahren

Auswahlmöglichkeiten für Chargen- und Datumscode eventuell verfügbar

Fügen Sie Ihrem Warenkorb ein Produkt hinzu und beginnen Sie den Auscheckvorgang, um die im Bestand verfügbaren Auswahlmöglichkeiten für Chargen- oder Datumscodes anzuzeigen.

Mehr erfahren