10-pin (DGS) package image

INA237AIDGSR ACTIVO

Monitor de corriente, tensión y potencia de salida I2C de 85 V y 16 bits con alerta

ACTIVO custom-reels PERSONALIZADO El carrete a la medida puede estar disponible
open-in-new Ver alternativas

Precios

Cant. Precio
+

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

INA237AIDGST COMPRA POR ÚLTIMA VEZ custom-reels PERSONALIZADO El carrete a la medida puede estar disponible
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 250 | SMALL T&R
Inventario
Cant. | Precio 1ku | +

Información de calidad

Calificación Catalog
RoHS
REACH
Acabado de plomo / material de la bola SN
Clasificación MSL / reflujo máximo Level-2-260C-1 YEAR
Calidad, fiabilidad
e información sobre el embalaje

Información incluida:

  • RoHS
  • REACH
  • Marcado del dispositivo
  • Acabado de plomo / material de la bola
  • Clasificación MSL / reflujo máximo
  • Estimaciones de tiempo medio entre fallas (MTBF)/fallas en el tiempo (FIT)
  • Contenido del material
  • Resumen de calificaciones
  • Monitoreo continuo de confiabilidad
Ver o descargar
Información adicional sobre la fabricación

Información incluida:

  • Lugar de fabricación
  • Lugar de ensamblaje
Vista

Exportar clasificación

*Solo para referencia

  • US ECCN: EAR99

Información de empaque

Encapsulado | Pines VSSOP (DGS) | 10
Rango de temperatura de funcionamiento (℃) -40 to 125
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 2,500 | LARGE T&R

Características para INA237

  • High-resolution, 16-bit delta-sigma ADC
  • Current monitoring accuracy:
    • Offset voltage: ±50 µV (maximum)
    • Offset drift: ±0.02 µV/°C (maximum)
    • Gain error: ±0.3% (maximum)
    • Gain error drift: ±50 ppm/°C (maximum)
    • Common mode rejection: 120 dB (minimum)
  • Power monitoring accuracy:
    • 1.6% full scale, –40°C to +125°C (maximum)
  • Fast alert response: 75 µs
  • Wide common-mode range: –0.3 V to +85 V
  • Bus voltage sense input: 0 V to 85 V
  • Shunt full-scale differential range: ±163.84 mV / ±40.96 mV
  • Input bias current: 2.5 nA (maximum)
  • Temperature sensor: ±1°C (maximum at 25°C)
  • Programmable conversion time and averaging
  • 2.94-MHz high-speed I2C interface with 16 pin-selectable addresses
  • Operates from a 2.7-V to 5.5-V supply:
    • Operational current: 640 µA (typical)
    • Shutdown current: 5 µA (maximum)

Descripción de INA237

The INA237 is an ultra-precise digital power monitor with a 16-bit delta-sigma ADC specifically designed for current-sensing applications. The device can measure a full-scale differential input of ±163.84 mV or ±40.96 mV across a resistive shunt sense element with common-mode voltage support from –0.3 V to +85 V.

The INA237 reports current, bus voltage, temperature, and power, all while performing the needed calculations in the background. The integrated temperature sensor is ±1°C accurate for die temperature measurement and is useful in monitoring the system ambient temperature.

The low offset and gain drift design of the INA237 allows the device to be used in precise systems that do not undergo multi-temperature calibration during manufacturing. Further, the very low offset voltage and noise allow for use in A to kA sensing applications and provide a wide dynamic range without significant power dissipation losses on the sensing shunt element. The low input bias current of the device permits the use of larger current-sense resistors, thus providing accurate current measurements in the micro-amp range.

The device allows for selectable ADC conversion times from 50 µs to 4.12 ms as well as sample averaging from 1x to 1024x, which further helps reduce the noise of the measured data.

Precios

Cant. Precio
+

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

INA237AIDGST COMPRA POR ÚLTIMA VEZ custom-reels PERSONALIZADO El carrete a la medida puede estar disponible
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 250 | SMALL T&R
Inventario
Cant. | Precio 1ku | +

Opciones de transportador

Puede elegir diferentes opciones de transportador según la cantidad de piezas, incluido carrete completo, carrete a la medida, cinta cortada, tubo o bandeja.

Un carrete a la medida es un trozo continuo de cinta cortada de un carrete para mantener la trazabilidad del código de lote y fecha, construido para la cantidad exacta solicitada. Siguiendo los estándares de la industria, una chapa de latón conecta una cabecera y cola de 18 pulgadas a ambos extremos de la cinta cortada para alimentar directamente las máquinas de ensamblaje automatizadas. TI incluye una tarifa de preparación de carretes para los pedidos de carretes a la medida.

La cinta cortada es un trozo de cinta cortada de un carrete. TI puede cumplir con los pedidos utilizando múltiples tiras de cintas cortadas o cajas para satisfacer la cantidad solicitada.

TI suele enviar los dispositivos de tubo o bandeja dentro de una caja o en el tubo o la bandeja, dependiendo de la disponibilidad de inventario. Embalamos todas las cintas, tubos o cajas de muestras de acuerdo con los requisitos de descarga electrostática interna y de protección del nivel de sensibilidad a la humedad.

Más información

La selección del código de lote y fecha puede estar disponible

Agregue una cantidad a su carro y comience el proceso de pago para ver las opciones disponibles para seleccionar los códigos de lote o de fecha del inventario existente.

Más información