8-pin (HKX) package image

5962L1821001VXC ACTIVO

Amplificador de detección de corriente de fase dividida, -15 V a 65 V y endurecido por radiación

ACTIVO barcode LOTE/FECHA La selección del código de lote y fecha puede estar disponible

Precios

Cant. Precio
+

Información de calidad

Calificación Space
RoHS
REACH
Acabado de plomo / material de la bola NIAU
Clasificación MSL / reflujo máximo N/A for Pkg Type
Calidad, fiabilidad
e información sobre el embalaje

Información incluida:

  • RoHS
  • REACH
  • Marcado del dispositivo
  • Acabado de plomo / material de la bola
  • Clasificación MSL / reflujo máximo
  • Estimaciones de tiempo medio entre fallas (MTBF)/fallas en el tiempo (FIT)
  • Contenido del material
  • Resumen de calificaciones
  • Monitoreo continuo de confiabilidad
Ver o descargar
Información adicional sobre la fabricación

Información incluida:

  • Lugar de fabricación
  • Lugar de ensamblaje
Vista

Exportar clasificación

*Solo para referencia

  • US ECCN: EAR99

Información de empaque

Encapsulado | Pines CFP (HSL) (HKX) | 8
Rango de temperatura de funcionamiento (℃) -55 to 125
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 25 | TUBE

Características para INA901-SP

  • 5962-1821001
    • Radiation Hardness Assured (RHA)
      50 krad(Si) at Low Dose Rate
    • Single Event Latch-up (SEL)
      Immune to 75 MeV-cm2/mg at 125 °C
    • Qualified Over the Military
      Temperature Range (–55 °C to 125 °C)
    • High-Performance 8-Pin
      Ceramic Flat Pack Package (HKX)
  • Wide Common-Mode Range: –15 V to 65 V
  • CMRR: 120 dB
  • Accuracy:
    • ±0.5-mV Offset
    • ±0.2% Gain Error
    • 2.5-µV/°C Offset Drift
    • 50-ppm/°C Gain Drift
  • Bandwidth: Up to 130 kHz
  • Gain: 20 V/V
  • Quiescent Current: 700 µA
  • Power Supply: 2.7 V to 16 V
  • Provision for Filtering

Descripción de INA901-SP

The INA901-SP is a voltage-output, current-sense amplifier that can sense drops across shunt resistors at common-mode voltages from –15 V to 65 V, independent of the supply voltage. The INA901-SP operates from a single 2.7-V to 16-V supply, drawing 700 µA (typical) of supply current.

The gain of the INA901-SP is 20 V/V. The 130-kHz bandwidth simplifies use in current-control loops. The pinouts readily enable filtering.

The device is specified over the extended operating temperature range of –55 °C to 125 °C and is offered in an 8-pin CFP package.

Precios

Cant. Precio
+

Opciones de transportador

Puede elegir diferentes opciones de transportador según la cantidad de piezas, incluido carrete completo, carrete a la medida, cinta cortada, tubo o bandeja.

Un carrete a la medida es un trozo continuo de cinta cortada de un carrete para mantener la trazabilidad del código de lote y fecha, construido para la cantidad exacta solicitada. Siguiendo los estándares de la industria, una chapa de latón conecta una cabecera y cola de 18 pulgadas a ambos extremos de la cinta cortada para alimentar directamente las máquinas de ensamblaje automatizadas. TI incluye una tarifa de preparación de carretes para los pedidos de carretes a la medida.

La cinta cortada es un trozo de cinta cortada de un carrete. TI puede cumplir con los pedidos utilizando múltiples tiras de cintas cortadas o cajas para satisfacer la cantidad solicitada.

TI suele enviar los dispositivos de tubo o bandeja dentro de una caja o en el tubo o la bandeja, dependiendo de la disponibilidad de inventario. Embalamos todas las cintas, tubos o cajas de muestras de acuerdo con los requisitos de descarga electrostática interna y de protección del nivel de sensibilidad a la humedad.

Más información

La selección del código de lote y fecha puede estar disponible

Agregue una cantidad a su carro y comience el proceso de pago para ver las opciones disponibles para seleccionar los códigos de lote o de fecha del inventario existente.

Más información