LDC1001-Q1
Convertidor inductivo a digital automotriz de 5 V y grado 0
LDC1001-Q1
- AEC-Q100 Qualified for Automotive Applications:
- Temperature grade 0: –40°C to 150°C, TA
- Magnet-free operation
- Sub-micron precision
- Adjustable sensing range (through coil design)
- Lower system cost
- Remote sensor placement (decoupling the LDC from harsh environments)
- High durability (by virtue of contact-less operation)
- Insensitivity to environmental interference (such as dirt, dust, water, oil)
- Supply voltage, analog: 4.75 V to 5.25 V
- Supply voltage, IO: 1.8 V to 5.25 V
- Supply current (without LC tank): 1.7 mA
- RP resolution: 16-bit
- L resolution: 24-bit
- LC frequency range: 5 kHz to 5 MHz
The LDC1001-Q1 device is a 4.75-V to 5.25-V automotive-qualified inductance-to-digital converter designed for parallel resistance (Rp) and inductance (L) measurements. Inductive sensing technology enables precise measurement of linear or angular position of metal targets in automotive and industrial applications.
Inductive sensing is a contactless, short-range sensing technology that can enable high-resolution sensing of conductive targets in the presence of dust, dirt, oil, and moisture, which can be used by applications in harsh environments.
The LDC1001-Q1 system consists of an inductive sensor, typically a PCB coil, and a conductive target.
The LDC1001-Q1 is available in a 16-pin TSSOP package and offers several modes of operation. A serial peripheral interface (SPI) simplifies connection to an MCU.
Documentación técnica
Diseño y desarrollo
Para conocer los términos adicionales o los recursos necesarios, haga clic en cualquier título de abajo para ver la página de detalles cuando esté disponible.
LDC1000EVM — LDC1000EVM: módulo de evaluación para convertidor inductivo a digital con bobina PCB de muestra
The LDC1000EVM (Evaluation Module) demonstrates the use of inductive sensing technology to sense and measure the presence, position or composition of a conductive target object. The module includes an example of a PCB sensor coil. An MSP430 microcontroller is used to interface the LDC to a host (...)
Encapsulado | Pines | Símbolos CAD, huellas y modelos 3D |
---|---|---|
TSSOP (PW) | 16 | Ultra Librarian |
Pedidos y calidad
- RoHS
- REACH
- Marcado del dispositivo
- Acabado de plomo/material de la bola
- Clasificación de nivel de sensibilidad a la humedad (MSL) / reflujo máximo
- Estimaciones de tiempo medio entre fallas (MTBF)/fallas en el tiempo (FIT)
- Contenido del material
- Resumen de calificaciones
- Monitoreo continuo de confiabilidad
- Lugar de fabricación
- Lugar de ensamblaje
Los productos recomendados pueden tener parámetros, módulos de evaluación o diseños de referencia relacionados con este producto de TI.
Soporte y capacitación
Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI
El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.
Si tiene preguntas sobre la calidad, el paquete o el pedido de productos de TI, consulte el soporte de TI.