4-pin (YFQ) package image

LMT70YFQR ACTIVO

Sensor de temperatura analógico de 0,1C, -5,19 mV/C, pares coincidentes de alta precisión, pin de ha

ACTIVO custom-reels PERSONALIZADO El carrete a la medida puede estar disponible

Precios

Cant. Precio
+

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

LMT70YFQT OBSOLETO custom-reels PERSONALIZADO El carrete a la medida puede estar disponible
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 250 | SMALL T&R
Inventario
Cant. | Precio 1ku | +

Información de calidad

Calificación Catalog
RoHS
REACH
Acabado de plomo / material de la bola SNAGCU
Clasificación MSL / reflujo máximo Level-1-260C-UNLIM
Calidad, fiabilidad
e información sobre el embalaje

Información incluida:

  • RoHS
  • REACH
  • Marcado del dispositivo
  • Acabado de plomo / material de la bola
  • Clasificación MSL / reflujo máximo
  • Estimaciones de tiempo medio entre fallas (MTBF)/fallas en el tiempo (FIT)
  • Contenido del material
  • Resumen de calificaciones
  • Monitoreo continuo de confiabilidad
Ver o descargar
Información adicional sobre la fabricación

Información incluida:

  • Lugar de fabricación
  • Lugar de ensamblaje
Vista

Exportar clasificación

*Solo para referencia

  • US ECCN: EAR99

Información de empaque

Encapsulado | Pines DSBGA (YFQ) | 4
Rango de temperatura de funcionamiento (℃) -55 to 150
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 3,000 | LARGE T&R

Características para LMT70

  • Accuracy:
    • ±0.05°C (typ) or ±0.13°C (max) from 20°C to 42°C
    • ±0.2°C (max) from -20°C to 90°C
    • ±0.23°C (max) from 90°C to 110°C
    • ±0.36°C (max) from -55°C to 150°C
  • Wide Temperature Range: −55°C to 150°C
  • Matching of Two Adjacent LMT70A on Tape and Reel: 0.1°C (max) at 30°C
  • Very Linear Analog Temperature Sensor with Output Enable Pin
  • NTC Output Slope: -5.19 mV/°C
  • Output On/Off Switch with RDS on < 80 Ω
  • Wide Power Supply Range: 2.0 V to 5.5 V
  • Low Power Supply Current: 9.2 µA (typ)12 µA (max)
  • Ultra Small 0.88 mm by 0.88 mm 4-bump WLCSP (DSBGA) Package

All trademarks are the property of their respective owners.

Descripción de LMT70

The LMT70 is an ultra-small, high-precision, low-power CMOS analog temperature sensor with an output enable pin. Applications for the LMT70 include virtually any type of temperature sensing where cost-effective, high precision and low-power are required, such as Internet of Things (IoT) sensor nodes, medical thermometers, high-precision instrumentation and battery powered devices. The LMT70 is also a great replacement for RTD and precision NTC/PTC thermistors.

Its output enable pin allows multiple LMT70s to share one ADC channel, thus simplifying ADC calibration and reducing the overall system cost for precision temperature sensing. The LMT70 also has a linear and low impedance output allowing seamless interface to an off-the-shelf MCU/ADC. Dissipating less than 36µW, the LMT70 has ultra-low self-heating supporting its high-precision over a wide temperature range.

The LMT70A provides unparalleled temperature matching performance of 0.1°C (max) for two adjacent LMT70A's picked from the same tape and reel. Therefore, the LMT70A is an ideal solution for energy metering applications requiring heat transfer calculations.

Precios

Cant. Precio
+

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

LMT70YFQT OBSOLETO custom-reels PERSONALIZADO El carrete a la medida puede estar disponible
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 250 | SMALL T&R
Inventario
Cant. | Precio 1ku | +

Opciones de transportador

Puede elegir diferentes opciones de transportador según la cantidad de piezas, incluido carrete completo, carrete a la medida, cinta cortada, tubo o bandeja.

Un carrete a la medida es un trozo continuo de cinta cortada de un carrete para mantener la trazabilidad del código de lote y fecha, construido para la cantidad exacta solicitada. Siguiendo los estándares de la industria, una chapa de latón conecta una cabecera y cola de 18 pulgadas a ambos extremos de la cinta cortada para alimentar directamente las máquinas de ensamblaje automatizadas. TI incluye una tarifa de preparación de carretes para los pedidos de carretes a la medida.

La cinta cortada es un trozo de cinta cortada de un carrete. TI puede cumplir con los pedidos utilizando múltiples tiras de cintas cortadas o cajas para satisfacer la cantidad solicitada.

TI suele enviar los dispositivos de tubo o bandeja dentro de una caja o en el tubo o la bandeja, dependiendo de la disponibilidad de inventario. Embalamos todas las cintas, tubos o cajas de muestras de acuerdo con los requisitos de descarga electrostática interna y de protección del nivel de sensibilidad a la humedad.

Más información

La selección del código de lote y fecha puede estar disponible

Agregue una cantidad a su carro y comience el proceso de pago para ver las opciones disponibles para seleccionar los códigos de lote o de fecha del inventario existente.

Más información