10-pin (DSN) package image

OPA2863AIDSNR ACTIVO

Amplificador doble de alta precisión, baja potencia, 105 MHz, 12 V y realimentación de tensión RRIO

ACTIVO custom-reels PERSONALIZADO El carrete a la medida puede estar disponible

Precios

Cant. Precio
+

Información de calidad

Calificación Catalog
RoHS
REACH
Acabado de plomo / material de la bola NIPDAU
Clasificación MSL / reflujo máximo Level-2-260C-1 YEAR
Calidad, fiabilidad
e información sobre el embalaje

Información incluida:

  • RoHS
  • REACH
  • Marcado del dispositivo
  • Acabado de plomo / material de la bola
  • Clasificación MSL / reflujo máximo
  • Estimaciones de tiempo medio entre fallas (MTBF)/fallas en el tiempo (FIT)
  • Contenido del material
  • Resumen de calificaciones
  • Monitoreo continuo de confiabilidad
Ver o descargar
Información adicional sobre la fabricación

Información incluida:

  • Lugar de fabricación
  • Lugar de ensamblaje
Vista

Exportar clasificación

*Solo para referencia

  • US ECCN: EAR99

Información de empaque

Encapsulado | Pines USON (DSN) | 10
Rango de temperatura de funcionamiento (℃) -40 to 125
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 5,000 | LARGE T&R

Características para OPA2863A

  • Gain-bandwidth product: 50MHz
  • High precision:
    • Input offset voltage: 95µV (maximum)
    • Offset drift: 1.2µV/°C (maximum)
  • Low power:
    • Quiescent current: 800µA/ch (typical)
    • Supply voltage: 2.7V to 12.6V
  • Input voltage noise: 6.3nV/√Hz
  • Slew rate: 100V/µs
  • Rail-to-rail input and output
  • HD2 and HD3:
    • –129dBc and –138dBc at 20kHz (2VPP)
  • Operating temperature range: –40°C to +125°C
  • Additional features:
    • Overload power limit
    • Output short-circuit protection

Descripción de OPA2863A

The OPA863A and OPA2863A devices (OPAx863A) are low-power, unity-gain stable, rail-to-rail input and output, voltage-feedback operational amplifiers. These devices are trimmed in package to offer high-precision performance with a maximum input offset voltage of 95µV and offset drift of 1.2µV/°C for high accuracy measurements over temperature.

Consuming only 800µA per channel, the OPAx863A offer a gain-bandwidth product of 50MHz, slew rate of 100V/µs, and a voltage noise density of 6.3nV/√Hz. The rail-to-rail input stage with 2.7V supply operation is useful in portable, battery-powered applications. The rail-to-rail input stage is well matched for gain-bandwidth product and noise across the full input common-mode voltage range, enabling excellent performance with wide-input dynamic range.

The OPAx863A include overload power limiting to limit the increase in IQ with saturated outputs, thereby preventing excessive power dissipation in power-conscious, battery-operated systems. The output stage is short-circuit protected, making these devices conducive to ruggedized environments.

Precios

Cant. Precio
+

Opciones de transportador

Puede elegir diferentes opciones de transportador según la cantidad de piezas, incluido carrete completo, carrete a la medida, cinta cortada, tubo o bandeja.

Un carrete a la medida es un trozo continuo de cinta cortada de un carrete para mantener la trazabilidad del código de lote y fecha, construido para la cantidad exacta solicitada. Siguiendo los estándares de la industria, una chapa de latón conecta una cabecera y cola de 18 pulgadas a ambos extremos de la cinta cortada para alimentar directamente las máquinas de ensamblaje automatizadas. TI incluye una tarifa de preparación de carretes para los pedidos de carretes a la medida.

La cinta cortada es un trozo de cinta cortada de un carrete. TI puede cumplir con los pedidos utilizando múltiples tiras de cintas cortadas o cajas para satisfacer la cantidad solicitada.

TI suele enviar los dispositivos de tubo o bandeja dentro de una caja o en el tubo o la bandeja, dependiendo de la disponibilidad de inventario. Embalamos todas las cintas, tubos o cajas de muestras de acuerdo con los requisitos de descarga electrostática interna y de protección del nivel de sensibilidad a la humedad.

Más información

La selección del código de lote y fecha puede estar disponible

Agregue una cantidad a su carro y comience el proceso de pago para ver las opciones disponibles para seleccionar los códigos de lote o de fecha del inventario existente.

Más información