OPT8241
Sensor 3D de tiempo de vuelo (ToF) de resolución QVGA
OPT8241
- Imaging Array:
- 320 × 240 Array
- 1/3” Optical Format
- Pixel Pitch: 15 µm
- Upto 150 Frames per Second
- Optical Properties:
- Responsivity: 0.35 A/W at 850 nm
- Demodulation Contrast: 45% at 50 MHz
- Demodulation Frequency: 10 MHz to 100 MHz
- Output Data Format:
- 12-Bit Phase Correlation Data
- 4-Bit Common-Mode (Ambient)
- Chipset Interface:
- Compatible with TI's Time-of-Flight Controller OPT9221
- Sensor Output Interface:
- CMOS Data Interface (50-MHz DDR, 16-Lane Data, Clock and Frame Markers)
- LVDS:
- 600 Mbps, 3 Data Pairs
- 1-LVDS Bit Clock Pair, 1-LVDS Sample Clock Pair
- Timing Generator (TG):
- Addressing Engine with Programmable Region of Interest (ROI)
- Modulation Control
- De-Aliasing
- Master, Slave Sync Operation
- I2C Slave Interface for Control
- Power Supply:
- 3.3-V I/O, Analog
- 1.8-V Analog, Digital, I/O
- 1.5-V Demodulation (Typical)
- Optimized Optical Package (COG-78):
- 8.757 mm × 7.859 mm × 0.7 mm
- Integrated Optical Band-Pass Filter
(830 nm to 867 nm) - Optical Fiducials for Easy Alignment
- Operating Temperature: 0°C to 70°C
The OPT8241 time-of-flight (ToF) sensor is part of the TI 3D ToF image sensor family. The device combines ToF sensing with an optimally-designed analog-to-digital converter (ADC) and a versatile, programmable timing generator (TG). The device offers quarter video graphics array (QVGA 320 x 240) resolution data at frame rates up to 150 frames per second (600 readouts per second).
The built-in TG controls the reset, modulation, readout, and digitization sequence. The programmability of the TG offers flexibility to optimize for various depth-sensing performance metrics (such as power, motion robustness, signal-to-noise ratio, and ambient cancellation).
Documentación técnica
Diseño y desarrollo
Para conocer los términos adicionales o los recursos necesarios, haga clic en cualquier título de abajo para ver la página de detalles cuando esté disponible.
LIGHTSOURCE01EVM — Fuente de luz estable para calibración de módulo de evaluación de sensores de luz ambiental de TI
El LIGHTSOURCE01EVM es una fuente de luz uniforme estable que se usa para la calibración de sensores de luz ambiental (ALS) y sensores de color. Esta fuente de luz está diseñada para su uso en entornos de producción para calibrar y probar productos finales que contienen sensores de luz de TI. Esta (...)
SBAC124 — 3D ToF System Estimator Tool
TIDA-01436 — Diseño de referencia del recuento de personas para ventilación controlada por demanda mediante Sitar
TIDA-00750 — Diseño de referencia del recuento de personas para ventilación controlada por demanda mediante tiemp
Encapsulado | Pines | Símbolos CAD, huellas y modelos 3D |
---|---|---|
COG (NBN) | 78 | Ultra Librarian |
Pedidos y calidad
- RoHS
- REACH
- Marcado del dispositivo
- Acabado de plomo/material de la bola
- Clasificación de nivel de sensibilidad a la humedad (MSL) / reflujo máximo
- Estimaciones de tiempo medio entre fallas (MTBF)/fallas en el tiempo (FIT)
- Contenido del material
- Resumen de calificaciones
- Monitoreo continuo de confiabilidad
- Lugar de fabricación
- Lugar de ensamblaje
Los productos recomendados pueden tener parámetros, módulos de evaluación o diseños de referencia relacionados con este producto de TI.
Soporte y capacitación
Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI
El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.
Si tiene preguntas sobre la calidad, el paquete o el pedido de productos de TI, consulte el soporte de TI.