OPT9221
Controlador de tiempo de vuelo (ToF) para OPT8241
OPT9221
- QVGA 3D ToF Controller: Up to 120 FPS
- Depth Data:
- 12-Bit Phase
- Up to 12-Bit Amplitude
- Up to 4-Bit Ambient
- Saturation Detection
- Chipset Interface:
- Compatible with TI ToF Sensor (OPT8241)
- Output (CMOS, 8-Lane Data, 8 Control Signals,
and Clock):- Digital Video Protocol (DVP)-Compatible:
- Data, VD, HD, Clock
- Synchronous Serial Interface (SSI)-Compatible
- Digital Video Protocol (DVP)-Compatible:
- Depth Engine:
- Pixel Binning
- Region of Interest (ROI)
- De-Aliasing
- Non-linearity Correction
- Temperature Compensation
- High Dynamic Range Operation
- Spatial Filter
- Timing Coordinator:
- Sensor Control
- Master and Slave Sync Operation
- I2C Slave Interface
- Power Supply: 1.2-V Core, 1.8-V I/O, 3.3-V I/O
2.5-V Analog - Package: 256-Pin, 9-mm × 9-mm NFBGA
- Operating Temperature: 0°C to 85°C
The time-of-flight controller (TFC) is a high-performance, 3D time-of-flight (ToF) sensor companion device that computes the depth data from the digitized sensor data. Depth data are output via a programmable complementary metal-oxide-semiconductor (CMOS) parallel interface.
In addition to depth data, the TFC provides auxiliary information consisting of amplitude, ambient, and flags for each pixel. This information can be used to implement filters and masks and to dynamically control the system configuration for the intended performance.
The TFC supports a wide range of binning and ROI options that help optimize the data throughput that must be handled.
The 9-mm × 9-mm NFBGA package enables small form-factor, 3D, ToF systems that can be embedded into a variety of end equipment.
Documentación técnica
Tipo | Título | Fecha | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | OPT9221 Time-of-Flight Controller datasheet (Rev. A) | PDF | HTML | 30 jun 2015 |
Application note | Sensor Optics Selection Guide for 3D ToF Camera Systems | PDF | HTML | 22 jul 2016 | |
White paper | Filtering for 3D Time-of-Flight Sensors | 21 ene 2016 | ||
More literature | KeyAC Camera Calibration Suite Flyer | 05 nov 2015 | ||
Design guide | Introduction to Time-of-Flight (ToF) System Design (Rev. D) | 13 may 2014 | ||
White paper | Introduction to Time-of-Flight Camera (Rev. B) | 07 may 2014 |
Diseño y desarrollo
Para conocer los términos adicionales o los recursos necesarios, haga clic en cualquier título de abajo para ver la página de detalles cuando esté disponible.
LIGHTSOURCE01EVM — Fuente de luz estable para calibración de módulo de evaluación de sensores de luz ambiental de TI
El LIGHTSOURCE01EVM es una fuente de luz uniforme estable que se usa para la calibración de sensores de luz ambiental (ALS) y sensores de color. Esta fuente de luz está diseñada para su uso en entornos de producción para calibrar y probar productos finales que contienen sensores de luz de TI. Esta (...)
SBAC124 — 3D ToF System Estimator Tool
TIDA-01436 — Diseño de referencia del recuento de personas para ventilación controlada por demanda mediante Sitar
TIDA-00750 — Diseño de referencia del recuento de personas para ventilación controlada por demanda mediante tiemp
Encapsulado | Pines | Símbolos CAD, huellas y modelos 3D |
---|---|---|
NFBGA (ZVM) | 256 | Ultra Librarian |
Pedidos y calidad
- RoHS
- REACH
- Marcado del dispositivo
- Acabado de plomo/material de la bola
- Clasificación de nivel de sensibilidad a la humedad (MSL) / reflujo máximo
- Estimaciones de tiempo medio entre fallas (MTBF)/fallas en el tiempo (FIT)
- Contenido del material
- Resumen de calificaciones
- Monitoreo continuo de confiabilidad
- Lugar de fabricación
- Lugar de ensamblaje
Los productos recomendados pueden tener parámetros, módulos de evaluación o diseños de referencia relacionados con este producto de TI.
Soporte y capacitación
Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI
El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.
Si tiene preguntas sobre la calidad, el paquete o el pedido de productos de TI, consulte el soporte de TI.