OPT8320
Sensor 3D de tiempo de vuelo (ToF) y controlador
OPT8320
- Imaging Array:
- 80 × 60 Array
- 1/6” Sensor Format
- Pixel Pitch: 30 µm
- Frame Rate: Scalable Up to 1000-FPS Depth Output Rate with an Internal Raw Rate of 4000 FPS
- Optical Properties:
- Responsivity: 0.35 A/W at 850 nm
- Demodulation Contrast: 70% at 50 MHz
- Demodulation Frequency: 10 MHz to 100 MHz
- Output Interface:
- Digital Video Port (DVP): 8 Data Lanes,
HD and VD Pins, and Clock - Synchronous Serial Interface (SSI):
1 Data Lane, Clock, and Chip Select
- Digital Video Port (DVP): 8 Data Lanes,
- Timing Generator:
- Sensor Addressing Engine
- Modulation Control
- De-Aliasing
- Master, Slave Sync Operation
- High Dynamic Range Operation
- Depth Engine:
- Pixel Binning
- De-Aliasing
- Histogram
- Calibration
- Power Supply:
- 3.3-V I/O, Analog
- 1.8-V Analog, Digital, I/O
- 1.8-V Demodulation (Typical)
- Optimized Optical Package (COG-56):
- 8.03 mm × 5.32 mm × 0.745 mm
- Integrated Optical Band-Pass Filter
(830 nm to 867 nm) - Optical Fiducials for Easy Alignment
- Built-In Illumination Driver for Low-Power Applications
- Operating Temperature: 0°C to 70°C
The OPT8320 time-of-flight (ToF) sensor is part of the TI 3D ToF image sensor family. The device is a high-performance, highly-integrated, complete system-on-chip (SoC) for array depth sensing, consisting of a versatile timing generator (TG), an optimally designed analog-to-digital converter (ADC), a depth engine, and an illumination driver.
The programmability of the built-in TG offers the flexibility to optimize for various depth-sensing performance metrics [such as power, motion robustness, signal-to-noise ratio (SNR), and ambient cancellation]. The built-in depth engine computes the depth data from the digitized sensor data. In addition to the phase data, the depth engine provides auxiliary information consisting of amplitude, ambient, and flags for each pixel and the full-array statistical information in the form of a histogram.

Solicitar más información
La hoja de datos completa está disponible. Solicítela ahora.
Documentación técnica
Diseño y desarrollo
Para conocer los términos adicionales o los recursos necesarios, haga clic en cualquier título de abajo para ver la página de detalles cuando esté disponible.
LIGHTSOURCE01EVM — Fuente de luz estable para calibración de módulo de evaluación de sensores de luz ambiental de TI
El LIGHTSOURCE01EVM es una fuente de luz uniforme estable que se usa para la calibración de sensores de luz ambiental (ALS) y sensores de color. Esta fuente de luz está diseñada para su uso en entornos de producción para calibrar y probar productos finales que contienen sensores de luz de TI. Esta (...)
Encapsulado | Pines | Símbolos CAD, huellas y modelos 3D |
---|---|---|
COG (NBP) | 56 | Ultra Librarian |
Pedidos y calidad
- RoHS
- REACH
- Marcado del dispositivo
- Acabado de plomo/material de la bola
- Clasificación de nivel de sensibilidad a la humedad (MSL) / reflujo máximo
- Estimaciones de tiempo medio entre fallas (MTBF)/fallas en el tiempo (FIT)
- Contenido del material
- Resumen de calificaciones
- Monitoreo continuo de confiabilidad
- Lugar de fabricación
- Lugar de ensamblaje
Los productos recomendados pueden tener parámetros, módulos de evaluación o diseños de referencia relacionados con este producto de TI.
Soporte y capacitación
Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI
El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.
Si tiene preguntas sobre la calidad, el paquete o el pedido de productos de TI, consulte el soporte de TI.