5-pin (DBV) package image

TLV9361IDBVR ACTIVO

Amplificador operacional simple de 40 V y 10.6 MHz, con salida rail-to-rail

ACTIVO custom-reels PERSONALIZADO El carrete a la medida puede estar disponible
open-in-new Ver alternativas

Precios

Cant. Precio
+

Información de calidad

Calificación Catalog
RoHS
REACH
Acabado de plomo / material de la bola SN | NIPDAU
Clasificación MSL / reflujo máximo Level-1-260C-UNLIM
Calidad, fiabilidad
e información sobre el embalaje

Información incluida:

  • RoHS
  • REACH
  • Marcado del dispositivo
  • Acabado de plomo / material de la bola
  • Clasificación MSL / reflujo máximo
  • Estimaciones de tiempo medio entre fallas (MTBF)/fallas en el tiempo (FIT)
  • Contenido del material
  • Resumen de calificaciones
  • Monitoreo continuo de confiabilidad
Ver o descargar
Información adicional sobre la fabricación

Información incluida:

  • Lugar de fabricación
  • Lugar de ensamblaje
Vista

Exportar clasificación

*Solo para referencia

  • US ECCN: EAR99

Información de empaque

Encapsulado | Pines SOT-23 (DBV) | 5
Rango de temperatura de funcionamiento (℃) -40 to 125
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 3,000 | LARGE T&R

Características para TLV9361

  • Low offset voltage: ±400 µV
  • Low offset voltage drift: ±1.25 µV/°C
  • Low noise: 8.5 nV/√Hz at 1 kHz, 6 nV/√Hz broadband
  • High common-mode rejection: 110 dB
  • Low bias current: ±10 pA
  • Rail-to-rail output
  • Wide bandwidth: 10.6-MHz GBW, unity-gain stable
  • High slew rate: 25 V/µs
  • Low quiescent current: 2.6 mA per amplifier
  • Wide supply: ±2.25 V to ±20 V, 4.5 V to 40 V
  • Robust EMIRR performance

Descripción de TLV9361

The TLV936x family (TLV9361, TLV9362, and TLV9364) is a family of 40-V cost-optimized operational amplifiers.

These devices offer strong DC and AC specifications, including rail-to-rail output, low offset (±400 µV, typ), low offset drift (±1.25 µV/°C, typ), and 10.6-MHz bandwidth.

Features such as EMIRR filtering, high output current (±60 mA), and high slew rate (25 V/µs) make the TLV936x a robust operational amplifier for high-voltage, cost-sensitive applications.

The TLV936x family of op amps is available in standard packages and is specified from –40°C to 125°C.

Precios

Cant. Precio
+

Opciones de transportador

Puede elegir diferentes opciones de transportador según la cantidad de piezas, incluido carrete completo, carrete a la medida, cinta cortada, tubo o bandeja.

Un carrete a la medida es un trozo continuo de cinta cortada de un carrete para mantener la trazabilidad del código de lote y fecha, construido para la cantidad exacta solicitada. Siguiendo los estándares de la industria, una chapa de latón conecta una cabecera y cola de 18 pulgadas a ambos extremos de la cinta cortada para alimentar directamente las máquinas de ensamblaje automatizadas. TI incluye una tarifa de preparación de carretes para los pedidos de carretes a la medida.

La cinta cortada es un trozo de cinta cortada de un carrete. TI puede cumplir con los pedidos utilizando múltiples tiras de cintas cortadas o cajas para satisfacer la cantidad solicitada.

TI suele enviar los dispositivos de tubo o bandeja dentro de una caja o en el tubo o la bandeja, dependiendo de la disponibilidad de inventario. Embalamos todas las cintas, tubos o cajas de muestras de acuerdo con los requisitos de descarga electrostática interna y de protección del nivel de sensibilidad a la humedad.

Más información

La selección del código de lote y fecha puede estar disponible

Agregue una cantidad a su carro y comience el proceso de pago para ver las opciones disponibles para seleccionar los códigos de lote o de fecha del inventario existente.

Más información