6-pin (DRL) package image

TMP1075NDRLR ACTIVO

Sensor de temperatura de 1 °C I²C con mejoras de rendimiento en el estándar industrial LM75/TMP75

ACTIVO custom-reels PERSONALIZADO El carrete a la medida puede estar disponible
open-in-new Ver alternativas

Precios

Cant. Precio
+

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

TMP1075NDRLT OBSOLETO custom-reels PERSONALIZADO El carrete a la medida puede estar disponible
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 250 | SMALL T&R
Inventario
Cant. | Precio 1ku | +

Información de calidad

Calificación Catalog
RoHS
REACH
Acabado de plomo / material de la bola NIPDAU
Clasificación MSL / reflujo máximo Level-1-260C-UNLIM
Calidad, fiabilidad
e información sobre el embalaje

Información incluida:

  • RoHS
  • REACH
  • Marcado del dispositivo
  • Acabado de plomo / material de la bola
  • Clasificación MSL / reflujo máximo
  • Estimaciones de tiempo medio entre fallas (MTBF)/fallas en el tiempo (FIT)
  • Contenido del material
  • Resumen de calificaciones
  • Monitoreo continuo de confiabilidad
Ver o descargar
Información adicional sobre la fabricación

Información incluida:

  • Lugar de fabricación
  • Lugar de ensamblaje
Vista

Exportar clasificación

*Solo para referencia

  • US ECCN: EAR99

Información de empaque

Encapsulado | Pines SOT-5X3 (DRL) | 6
Rango de temperatura de funcionamiento (℃) -40 to 125
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 4,000 | LARGE T&R

Características para TMP1075

  • Temperature accuracy:
    • ±0.25°C (typical) from −55°C to 125°C
    • ±1°C (maximum) from −40 °C to 110°C
    • ±2°C (maximum) from −55°C to 125°C
  • Low power consumption:
    • 2.7µA Average current
    • 0.37µA Shutdown current
  • Supply range options from: 1.62V to 5.5V
  • Temperature independent of supply
  • Digital interface: SMBus, I2C
  • Software compatibility with industry standard LM75 and TMP75
  • Can coexist in I3C mixed fast mode bus
  • Resolution: 12 Bits
  • Supports up to 32 I2C addresses
  • ALERT pin function
  • NIST traceability

Descripción de TMP1075

The TMP1075 is the most accurate and lowest power replacement to the industry standard LM75 and TMP75 digital temperature sensors. Available in SOIC-8, VSSOP-8, WSON-8, and SOT563-6 packages, the TMP1075 offers pin-to-pin and software compatibility to quickly upgrade any existing xx75 design. The TMP1075 additional new packages are a 2.0mm × 2.0mm DFN and a 1.6mm × 1.6mm SOT563-6 reducing the printed circuit board (PCB) footprint by 82% and 89% compared to the SOIC package, respectively.

The TMP1075 has a ±1°C accuracy over a wide temperature range and offers an on-chip 12-bit analog-to-digital converter (ADC) providing a temperature resolution of 0.0625°C.

Compatible with two-wire SMBus and I2C interfaces, the TMP1075 support up to 32 device addresses and provides SMBus Reset and Alert function.

The TMP1075 D, DGK, and DSG packages are specified for operation over a temperature range of −55°C to 125°C and the TMP1075N DRL package is specified over the −40°C to 125°C temperature range.

The TMP1075 units are 100% tested on a production setup that is NIST traceable and verified with equipment that is calibrated to ISO/IEC 17025 accredited standards.

Precios

Cant. Precio
+

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

TMP1075NDRLT OBSOLETO custom-reels PERSONALIZADO El carrete a la medida puede estar disponible
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 250 | SMALL T&R
Inventario
Cant. | Precio 1ku | +

Opciones de transportador

Puede elegir diferentes opciones de transportador según la cantidad de piezas, incluido carrete completo, carrete a la medida, cinta cortada, tubo o bandeja.

Un carrete a la medida es un trozo continuo de cinta cortada de un carrete para mantener la trazabilidad del código de lote y fecha, construido para la cantidad exacta solicitada. Siguiendo los estándares de la industria, una chapa de latón conecta una cabecera y cola de 18 pulgadas a ambos extremos de la cinta cortada para alimentar directamente las máquinas de ensamblaje automatizadas. TI incluye una tarifa de preparación de carretes para los pedidos de carretes a la medida.

La cinta cortada es un trozo de cinta cortada de un carrete. TI puede cumplir con los pedidos utilizando múltiples tiras de cintas cortadas o cajas para satisfacer la cantidad solicitada.

TI suele enviar los dispositivos de tubo o bandeja dentro de una caja o en el tubo o la bandeja, dependiendo de la disponibilidad de inventario. Embalamos todas las cintas, tubos o cajas de muestras de acuerdo con los requisitos de descarga electrostática interna y de protección del nivel de sensibilidad a la humedad.

Más información

La selección del código de lote y fecha puede estar disponible

Agregue una cantidad a su carro y comience el proceso de pago para ver las opciones disponibles para seleccionar los códigos de lote o de fecha del inventario existente.

Más información