TMP1075
Sensor de temperatura de 1 °C I²C con mejoras de rendimiento en el estándar industrial LM75/TMP75
TMP1075
- Temperature accuracy:
- ±0.25°C (typical) from −55°C to 125°C
- ±1°C (maximum) from −40 °C to 110°C
- ±2°C (maximum) from −55°C to 125°C
- Low power consumption:
- 2.7µA Average current
- 0.37µA Shutdown current
- Supply range options from: 1.62V to 5.5V
- Temperature independent of supply
- Digital interface: SMBus, I2C
- Software compatibility with industry standard LM75 and TMP75
- Can coexist in I3C mixed fast mode bus
- Resolution: 12 Bits
- Supports up to 32 I2C addresses
- ALERT pin function
- NIST traceability
The TMP1075 is the most accurate and lowest power replacement to the industry standard LM75 and TMP75 digital temperature sensors. Available in SOIC-8, VSSOP-8, WSON-8, and SOT563-6 packages, the TMP1075 offers pin-to-pin and software compatibility to quickly upgrade any existing xx75 design. The TMP1075 additional new packages are a 2.0mm × 2.0mm DFN and a 1.6mm × 1.6mm SOT563-6 reducing the printed circuit board (PCB) footprint by 82% and 89% compared to the SOIC package, respectively.
The TMP1075 has a ±1°C accuracy over a wide temperature range and offers an on-chip 12-bit analog-to-digital converter (ADC) providing a temperature resolution of 0.0625°C.
Compatible with two-wire SMBus and I2C interfaces, the TMP1075 support up to 32 device addresses and provides SMBus Reset and Alert function.
The TMP1075 D, DGK, and DSG packages are specified for operation over a temperature range of −55°C to 125°C and the TMP1075N DRL package is specified over the −40°C to 125°C temperature range.
The TMP1075 units are 100% tested on a production setup that is NIST traceable and verified with equipment that is calibrated to ISO/IEC 17025 accredited standards.

Solicitar más información
La documentación de calibración según el Instituto Nacional de Estándares y Tecnología (NIST) está disponible. Solicitar ahora
Productos similares que pueden interesarle
Pin por pin con la misma funcionalidad que el dispositivo comparado
Misma funcionalidad con diferente configuración de pines que el dispositivo comparado
Documentación técnica
Diseño y desarrollo
Para conocer los términos adicionales o los recursos necesarios, haga clic en cualquier título de abajo para ver la página de detalles cuando esté disponible.
TMP1075EVM — Placa de evaluación de sensor de temperatura digital TMP1075
LM75SW-LINUX — Controlador Linux para sensores de temperatura I2C
Linux Mainline Status
Available in Linux Main line: Yes
Available through git.ti.com: N/A
- LM75A
- TMP100
- TMP101
- (...)
ASC-STUDIO-TMP1075 — ASC studio for configuring all aspects of the TMP1075 temperature sensor
Productos y hardware compatibles
Productos
Sensores de temperatura digitales
TIDA-010072 — Diseño de referencia de ventilador de aire y control de válvula para aplicaciones respiratorias
Encapsulado | Pines | Símbolos CAD, huellas y modelos 3D |
---|---|---|
SOIC (D) | 8 | Ultra Librarian |
SOT-5X3 (DRL) | 6 | Ultra Librarian |
VSSOP (DGK) | 8 | Ultra Librarian |
WSON (DSG) | 8 | Ultra Librarian |
Pedidos y calidad
- RoHS
- REACH
- Marcado del dispositivo
- Acabado de plomo/material de la bola
- Clasificación de nivel de sensibilidad a la humedad (MSL) / reflujo máximo
- Estimaciones de tiempo medio entre fallas (MTBF)/fallas en el tiempo (FIT)
- Contenido del material
- Resumen de calificaciones
- Monitoreo continuo de confiabilidad
- Lugar de fabricación
- Lugar de ensamblaje
Soporte y capacitación
Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI
El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.
Si tiene preguntas sobre la calidad, el paquete o el pedido de productos de TI, consulte el soporte de TI.