LM8323
- Key Features
- Supports Keypad Matrices of up to 8 × 12 Keys Plus 8 Special-function (SF) Keys for a Total of 104 Keys. SF Keys Pull Keypad Scan Inputs Directly to Ground, Rather than Connecting to a Keypad Scan Output.
- Supports I2C-compatible ACCESS.bus Interface in Slave Mode up to 400 kHz (Fast-mode).
- Three Host-programmable PWM Outputs Useful for Smooth LED Brightness Modulation.
- Supports General-purpose I/O Expansion on Pins Not Otherwise Used for Keypad or Rotary Encoder Interface.
- Key-scan Event Storage in a FIFO Buffer for up to 15 Events.
- Key Events, Errors, and Dedicated Hardware Interrupts Request Host Service by Asserting the IRQ Output.
- The Correct Reception of a Command May be Assumed, if No Error is Reported from the LM8323 After Receiving it.
- Wake-up from Halt Mode on any Matrix Key-scan Event, any Use of the SF Keys, or Any Activity on the ACCESS.bus Interface, or Any Change in the Rotary Encoder Counter Value (if Enabled).
- Host-Controlled Functions
- Three PWM Outputs
- Period of Inactivity that Triggers Entry into Halt Mode
- Debounce Time for Reliable Key Event Polling
- Configuration of General-purpose I/O Ports
- Various Initialization Options (Keypad Size, etc.)
- Key Device Characteristics
- 1.8V ± 180 mV Single-supply Operation
- On-chip Power-on Reset (POR)
- Watchdog Timer
- Dedicated Slow Clock Input for 32 kHz
- -40°C to +85°C Industrial Temperature Range
- 36-pin csBGA Package
All trademarks are the property of their respective owners.
The LM8323 key-scan controller is a dedicated device to unburden a host from scanning a matrix-addressed keypad. In addition, the LM8323 provides general-purpose I/O expansion, a rotary encoder interface and PWM outputs useful for dynamic LED brightness modulation.
It communicates with the host through an I2C-compatible ACCESS.bus interface. An interrupt output is available for signaling key-press and key-release events. Communication frequencies up to 400 kHz (Fast-mode) bus speed are supported. The LM8323 supports a predefined set of commands. These commands enable a host device to keep control over all functions.
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | Mobile I/O Comp Supp Keyscan, I/O Expansion, PWM, & ACCESS.bus Host I/F データシート (Rev. A) | 2013年 3月 26日 | |||
アプリケーション・ノート | Understanding the I2C Bus | PDF | HTML | 2015年 6月 30日 | |||
アプリケーション・ノート | Maximum Clock Frequency of I2C Bus Using Repeaters | 2015年 5月 15日 | ||||
アプリケーション・ノート | I2C Bus Pull-Up Resistor Calculation | PDF | HTML | 2015年 2月 13日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA は DesignSoft (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
CS-BGA (NYB) | 36 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点