SCANSTA101
- Compatible with IEEE Std. 1149.1 (JTAG) Test Access Port and Boundary Scan Architecture
- Supported by Texas Instruments' SCAN Ease (SCAN Embedded Application Software Enabler) Software Rev 2.0
- Uses Generic, Asynchronous Processor Interface; Compatible with a Wide Range of Processors and Processor Clock (PCLK) Frequencies
- 16-Bit Data Interface (IP Scalable to 32-bit)
- 2k x 32 Bit Dual-Port Memory
- Load-on-the-Fly (LotF) and Preloaded Vector Operating Modes Supported
- On-Board Sequencer Allows Multi-Vector Operations such as those Required to Load Data Into an FPGA
- On-Board Compares Support Test Data In (TDI) Validation Against Preloaded Expected Data
- 32-Bit Linear Feedback Shift Register (LFSR) at the Test Data In (TDI) Port for Signature Compression
- State, Shift, and BIST Macros Allow Predetermined Test Mode Select (TMS) Sequences to be Utilized
- Operates at 3.3 V Supply Voltages with 5 V Tolerant I/O
- Outputs Support Power-Down TRI-STATE Mode.
All trademarks are the property of their respective owners.
The SCANSTA101 is designed to function as a test master for an IEEE 1149.1 boundary scan test system. It is suitable for use in embedded IEEE 1149.1 applications and as a component in a stand-alone boundary scan tester.
The SCANSTA101 is an enhanced version of, and a replacement for, the SCANPSC100. The SCANSTA101 supports the IEEE 1149.1 Test Access Port (TAP) standard and the IEEE 1532 standard for in-system configuration of programmable devices.
The SCANSTA101 improves test vector throughput and reduces software overhead in the system processor. The SCANSTA101 presents a simple, register-based interface to the system processor. Texas Instruments provides C-language source code which can be included in the embedded system software. The combination of the SCANSTA101 and its support software comprises a simple API for boundary scan operations.
The interface from the SCANSTA101 to the system processor is implemented by reading and writing registers, some of which map to locations in the SCANSTA101 memory. Hardware handshaking and interrupt lines are provided as part of the processor interface.
The SCANSTA101 is available as a stand-alone device packaged in a 49-pin NFBGA package. It is also available as an IP macro for synthesis in programmable logic devices.
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | SCANSTA101 Low Voltage IEEE 1149.1 System Test Access (STA) Master データシート (Rev. J) | 2013年 4月 12日 | |||
アプリケーション・ノート | SCANSTA101 Quick Reference Guide | 2010年 1月 7日 | ||||
アプリケーション・ノート | JTAG Advanced Capabilities and System Design | 2009年 3月 19日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA は DesignSoft (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
NFBGA (NZA) | 49 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。