SCANSTA111
- True IEEE 1149.1 Hierarchical and Multidrop Addressable Capability
- The 7 Slot Inputs Support Up to 121 Unique Addresses, an Interrogation Address, Broadcast Address, and 4 Multi-Cast Group Addresses (Address 000000 is Reserved)
- 3 IEEE 1149.1-Compatible Configurable Local Scan Ports
- Mode Register0 Allows Local TAPs to be Bypassed, Selected for Insertion Into the Scan Chain Individually, or Serially in Groups of Two or Three
- Transparent Mode can be Enabled with a Single Instruction to Conveniently Buffer the Backplane IEEE 1149.1 Pins to those on a Single Local Scan Port
- LSP ACTIVE Outputs Provide Local Port Enable Signals for Analog Busses Supporting IEEE 1149.4.
- General Purpose Local Port Pass-Through Bits are Useful for Delivering Write Pulses for FPGA Programming or Monitoring Device Status.
- Known Power-Up State
- TRST on All Local Scan Ports
- 32-Bit TCK Counter
- 16-Bit LFSR Signature Compactor
- Local TAPs can become TRI-STATE via the OE Input to Allow an Alternate Test Master to Take Control of the Local TAPs (LSP0-2 Have a TRI-STATE Notification Output)
- 3.0-3.6V VCC Supply Operation
- Power-Off High Impedance Inputs and Outputs
- Supports Live Insertion/Withdrawal
All trademarks are the property of their respective owners.
The SCANSTA111 extends the IEEE Std. 1149.1 test bus into a multidrop test bus environment. The advantage of a multidrop approach over a single serial scan chain is improved test throughput and the ability to remove a board from the system and retain test access to the remaining modules. Each SCANSTA111 supports up to 3 local IEEE 1149.1 scan rings which can be accessed individually or combined serially. Addressing is accomplished by loading the instruction register with a value matching that of the Slot inputs. Backplane and inter-board testing can easily be accomplished by parking the local TAP Controllers in one of the stable TAP Controller states via a Park instruction. The 32-bit TCK counter enables built in self test operations to be performed on one port while other scan chains are simultaneously tested.
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | SCANSTA111 Enhanced SCAN Bridge Multidrop Addressable IEEE 1149.1 (JTAG) Port データシート (Rev. K) | 2013年 4月 12日 | |||
アプリケーション・ノート | AN-1259 SCANSTA112 Designer's Reference (Rev. H) | 2013年 4月 26日 | ||||
アプリケーション・ノート | AN-1312 SCANSTA111/SCANSTA112 Scan Bridge Timing (Rev. B) | 2013年 4月 26日 | ||||
アプリケーション・ノート | Simplified Program of Xilinx Devices Using a SCANSTA111/112 JTAG Scan Chain Mux (Rev. C) | 2013年 4月 26日 | ||||
アプリケーション・ノート | Simplified Programming of Altera FPGAs Using CSANSTA111/112 JTAG Scan Chain Mux (Rev. D) | 2013年 4月 26日 | ||||
アプリケーション・ノート | JTAG Advanced Capabilities and System Design | 2009年 3月 19日 | ||||
アプリケーション・ノート | Partition IEEE 1149.1 SCAN Chains for Manageability! | 2003年 3月 6日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA は DesignSoft (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
NFBGA (NZA) | 49 | Ultra Librarian |
TSSOP (DGG) | 48 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。