SN65LVPE502A
第 1 世代、デュアルチャネル、USB 3.0 リドライバ
データシート
SN65LVPE502A
- Single-Lane USB 3.0 Redriver and Equalizer
- Selectable Equalization, De-Emphasis and Output Swing Control
- Integrated Termination
- Hot-Plug Capable
- Low Active Power (U0 state):
- 315 mW (Typical), VCC = 3.3 V
- USB 3.0 Low Power Support:
- 7 mW (Typical) When No Connection Detected
- 70 mW (Typical) When Link in U2/U3 Mode
- Excellent Jitter and Loss Compensation Capability:
- >40 in of Total 4 mil Stripline on FR4
- Small Footprint, 3 mm × 3 mm and 4 mm × 4 mm, 24-Pin VQFN Packages
- High Protection Against ESD Transient:
- HBM: 5,000 V
- CDM: 1,500 V
- MM: 200 V
The SN65LVPE502x devices are dual-channel, single-lane USB 3.0 redriver and signal conditioners supporting data rates of 5 Gbps. The devices comply with USB 3.0 specification revision 1.0 supporting electrical idle condition and low frequency periodic signals (LFPS) for USB 3.0 power management modes.
注:
レイアウトのフレキシビリティを考慮し、SN65LVPE502A と SN65LVPE502B には 2 種類の異なるピン配置があります。前製品である SN65LVPE502CP のエラッタ (正誤表) はいずれも、これらのデバイスで修正済みです。より小型の 3mm x 3mm のパッケージ オプションも入手可能です。
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
3 をすべて表示 種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | SN65LVPE502x Dual-Channel USB 3.0 Redriver and Equalizer データシート (Rev. C) | PDF | HTML | 2016年 11月 11日 | ||
アプリケーション・ノート | SN65LVPE502A Schematic Checklist | 2018年 5月 30日 | ||||
アプリケーション・ノート | SN65LVPE502A to TUSB522P Change | 2016年 8月 15日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
シミュレーション・ツール
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®
PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル・ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
シミュレーション・ツール
TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム
TINA-TI は、DC 解析、過渡解析、周波数ドメイン解析など、SPICE の標準的な機能すべてを搭載しています。TINA には多彩な後処理機能があり、結果を必要なフォーマットにすることができます。仮想計測機能を使用すると、入力波形を選択し、回路ノードの電圧や波形を仮想的に測定することができます。TINA の回路キャプチャ機能は非常に直観的であり、「クイックスタート」を実現できます。
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA は DesignSoft (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
VQFN (RGE) | 24 | Ultra Librarian |
VQFN (RLL) | 24 | Ultra Librarian |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点