16-pin (RGT) package image

TCA6408ARGTR アクティブ

割り込み、リセット / 構成レジスタ搭載、8 ビット変換 1.65V ~ 5.5V I2C/SMBus I/O エクスパンダ

アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります

価格

数量 価格
+

品質に関する情報

定格 Catalog
RoHS はい
REACH はい
リード端子の仕上げ / ボールの原材料 NIPDAU
MSL rating / リフローピーク温度 Level-2-260C-1 YEAR
品質、信頼性
、パッケージングの情報

記載されている情報:

  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL rating / リフローピーク温度
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
表示またはダウンロード
製造に関する追加情報

記載されている情報:

  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点
表示

輸出分類

*参考用

  • US ECCN (米国輸出規制分類番号):EAR99

パッケージ情報

パッケージ | ピン数 VQFN (RGT) | 16
動作温度範囲 (℃) -40 to 85
パッケージ数量 | キャリア 3,000 | LARGE T&R

TCA6408A の特徴

  • I2C からパラレル・ポートへのエクスパンダ
  • 1.65V~5.5V の動作電源電圧範囲
  • 双方向電圧レベル変換と、1.8V、2.5V、3.3V、5V の I2C バスおよび P ポート間での GPIO 拡張が可能
  • 低いスタンバイ消費電流:1µA
  • 5V 許容の I/O ポート
  • 400kHz の高速 I2C バス
  • ハードウェア・アドレス・ピンにより、同じ I2C/SMBus バス上に 2 つの TCA6408A デバイスを接続可能
  • アクティブ LOW のリセット (RESET) 入力
  • オープンドレインのアクティブ LOW 割り込み (INT) 出力
  • 入力 / 出力構成レジスタ
  • 極性反転レジスタ
  • パワーオン・リセット内蔵
  • 電源投入時はすべてのチャネルが入力に構成された状態
  • 電源オン時のグリッチなし
  • SCL/SDA 入力のノイズ・フィルタ
  • 大電流の最大駆動能力を持つラッチ付き出力により LED を直接駆動
  • JESD 78、Class II 準拠で 100mA 超のラッチアップ性能
  • シュミット・トリガ動作により低速入力遷移が実現され、SCL および SDA 入力でのスイッチング・ノイズ耐性が向上
  • JESD 22 を超える ESD 保護
    • 2000V、人体モデル (A114-A)
    • 1000V、デバイス帯電モデル (C101)

TCA6408A に関する概要

TCA6408A は 16 ピン・デバイスで、2 ライン双方向 I2C バス (または SMBus) プロトコル用に 8 ビットの汎用パラレル入出力 (I/O) 拡張機能を提供します。このデバイスは、I2C バス側 (VCCI) と P ポート側 (VCCP) の両方とも 1.65V~5.5V の電源電圧で動作できます。このため、TCA6408A は SDA/SCL 側で、消費電力削減のため電源電圧レベルが引き下げられる次世代のマイクロプロセッサおよびマイクロコントローラと接続できます。マイクロプロセッサおよびマイクロコントローラの電源供給は低下しますが、LED など PCB の部品には引き続き 5V の電源が供給されます。

このデバイスは、100kHz (標準モード) と 400kHz (高速モード) の両方のクロック周波数をサポートしています。TCA6408A をはじめとする I/O エクスパンダは、スイッチ、センサ、押しボタン、LED、ファンなどに I/O を追加する必要がある場合の簡単なソリューションとなります。

価格

数量 価格
+

キャリア オプション

パーツの数量に応じて、リール全体、カスタム リール、カット テープ、チューブ、トレイを含め、さまざまなキャリア オプションを選択できます。

カスタム リールとは、ご注文の数量に正確に一致するように 1 本のリールからカットした一定の長さのテープのことであり、ロット コードと日付コードのトレーサビリティを維持できます。業界標準に従い、真鍮製のスペーサーを使用し、カット済みテープの両側に 1 本の 18 インチ (45cm) フラット リーダー (先行) テープと、1 本の 18 インチ (45cm) フラット トレーラ (後続) テープを取り付けた状態であり、自動アセンブリ マシンに直接供給することができます。カスタム リールをご注文になった場合、リール処理料金がかかります。

カット テープとは、リールから切り離した一定の長さのテープのことです。ご注文の数量にあわせて、納品時に複数のカット テープまたは複数の箱に分割されることがあります。

在庫状況により、多くの場合、チューブトレイ デバイスは、箱、またはチューブやトレイに梱包された形態で出荷されます。すべてのテープ、チューブ、またはサンプル ボックスは、TI 社内の静電気放電 (ESD) 保護と湿度感度レベル (MSL) 保護の要件に従って梱包してあります。

詳細はこちら

ロットと日付コードの選択が可能な場合があります。

カートにご希望の数量を追加し、チェックアウト プロセスを開始すると、既存の在庫からロットまたは日付コードを選択できる各種オプションが表示されます。

詳細はこちら