パッケージ情報
パッケージ | ピン数 UQFN (RSV) | 16 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 85 |
パッケージ数量 | キャリア 3,000 | LARGE T&R |
TCA6408A の特徴
- I2C からパラレル・ポートへのエクスパンダ
- 1.65V~5.5V の動作電源電圧範囲
- 双方向電圧レベル変換と、1.8V、2.5V、3.3V、5V の I2C バスおよび P ポート間での GPIO 拡張が可能
- 低いスタンバイ消費電流:1µA
- 5V 許容の I/O ポート
- 400kHz の高速 I2C バス
- ハードウェア・アドレス・ピンにより、同じ I2C/SMBus バス上に 2 つの TCA6408A デバイスを接続可能
- アクティブ LOW のリセット (RESET) 入力
- オープンドレインのアクティブ LOW 割り込み (INT) 出力
- 入力 / 出力構成レジスタ
- 極性反転レジスタ
- パワーオン・リセット内蔵
- 電源投入時はすべてのチャネルが入力に構成された状態
- 電源オン時のグリッチなし
- SCL/SDA 入力のノイズ・フィルタ
- 大電流の最大駆動能力を持つラッチ付き出力により LED を直接駆動
- JESD 78、Class II 準拠で 100mA 超のラッチアップ性能
- シュミット・トリガ動作により低速入力遷移が実現され、SCL および SDA 入力でのスイッチング・ノイズ耐性が向上
- JESD 22 を超える ESD 保護
- 2000V、人体モデル (A114-A)
- 1000V、デバイス帯電モデル (C101)
TCA6408A に関する概要
TCA6408A は 16 ピン・デバイスで、2 ライン双方向 I2C バス (または SMBus) プロトコル用に 8 ビットの汎用パラレル入出力 (I/O) 拡張機能を提供します。このデバイスは、I2C バス側 (VCCI) と P ポート側 (VCCP) の両方とも 1.65V~5.5V の電源電圧で動作できます。このため、TCA6408A は SDA/SCL 側で、消費電力削減のため電源電圧レベルが引き下げられる次世代のマイクロプロセッサおよびマイクロコントローラと接続できます。マイクロプロセッサおよびマイクロコントローラの電源供給は低下しますが、LED など PCB の部品には引き続き 5V の電源が供給されます。
このデバイスは、100kHz (標準モード) と 400kHz (高速モード) の両方のクロック周波数をサポートしています。TCA6408A をはじめとする I/O エクスパンダは、スイッチ、センサ、押しボタン、LED、ファンなどに I/O を追加する必要がある場合の簡単なソリューションとなります。