パッケージ情報
パッケージ | ピン数 VSSOP (DCU) | 8 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 85 |
パッケージ数量 | キャリア 3,000 | LARGE T&R |
TCA9406 の特徴
- I2CアプリケーションのSDAおよびSCLライン用の2ビット、双方向トランスレータ
- 方向ピンを必要としない双方向電圧レベル変換を提供
- OE = LOWまたはVCC = 0V時に出力SCL_A、SDA_A、SCL_B、SDA_Bピンはハイ・インピーダンス
- すべてのSDAおよびSCLピンに内部10kΩプルアップ抵抗
- 1.65V~ 3.6V (Aポート)、2.3V~5.5V (Bポート) (VCCA≦VCCB)
- VCC絶縁機能: どちらかのVCC入力がGNDレベルになると、両方のポートがハイ・インピーダンス状態になる
- 電源投入のシーケンス不要: VCCAとVCCBのいずれからでも立ち上げ可能
- 低Ioff: VCCAまたはVCCB = 0V時に2µA
- OE入力はVCCAに直結、またはGPIOにより制御可能
- JESD 78、Class II準拠で100mA超のラッチアップ性能
- JESD 22を超えるESD保護
- Aポート
- 2500V、人体モデル(A114-B)
- 250V、マシン・モデル(A115-A)
- 1500V、デバイス帯電モデル(C101)
- Bポート
- 8kV、人体モデル(A114-B)
- 250V、マシン・モデル(A115-A)
- 1500V、デバイス帯電モデル(C101)
- Aポート
TCA9406 に関する概要
TCA9406は2ビット、双方向のI2CおよびSMBus電圧レベル・トランスレータで、出力イネーブル(OE)入力が搭載されています。AサイドではVCCAを基準に1.65V~3.6V、BサイドではVCCBを基準に2.3V~5.5Vで動作します。これによって、標準的な1.8V、2.5V、3.3V、5Vの電源レールのいずれについても、異なる信号レベル間でのインターフェイスが可能です。
OE入力ピンはVCCAを基準とし、VCCAに直結できますが、5.5Vも許容します。また、OEピンを制御してロジックLOWに設定すると、すべてのSCLおよびSDAピンをハイ・インピーダンス状態にすることができ、静止時消費電流が大幅に減少します。
通常のI2CおよびSMBus動作、または他のオープン・ドレイン構成において、TCA9406は最高2Mbpsをサポートするため、SCL周波数が100kHz (Standard-mode)、400kHz (Fast-mode)、1MHz (Fast-mode Plus)である標準のI2C速度と互換性があります。また、TCA9406は汎用レベル・トランスレータとしても使用でき、AおよびBサイドのポートが両方ともプッシュプル・デバイスで駆動される場合、最高24Mbpsに対応できます。
TCA9406は、SCL_A、SDA_A、SCL_B、SDA_Bに10kΩのプルアップ抵抗が内蔵されています。合計プルアップ抵抗を減らし、立ち上がりエッジを高速化するため、バスに外部プルアップ抵抗を追加することもできます。