TPS22901

アクティブ

3.6V、0.5A、78mΩ、リーケージ 22nA のロード・スイッチ

alarm通知 ご注文はこちら

製品詳細

Number of channels 1 Vin (min) (V) 1 Vin (max) (V) 3.6 Imax (A) 0.5 Ron (typ) (mΩ) 83 Shutdown current (ISD) (typ) (µA) 0.137 Quiescent current (Iq) (typ) (µA) 0.204 Soft start Fixed Rise Time Current limit type None Features Inrush current control, Quick output discharge Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85 FET Internal Device type Load switches Function Inrush current control
Number of channels 1 Vin (min) (V) 1 Vin (max) (V) 3.6 Imax (A) 0.5 Ron (typ) (mΩ) 83 Shutdown current (ISD) (typ) (µA) 0.137 Quiescent current (Iq) (typ) (µA) 0.204 Soft start Fixed Rise Time Current limit type None Features Inrush current control, Quick output discharge Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85 FET Internal Device type Load switches Function Inrush current control
DSBGA (YFP) 4 1 mm² 1 x 1
  • 統合型 P チャネル・ロード・スイッチ
  • 低入力電圧:1 V~3.6 V
  • オン抵抗 (標準値)
    • rON = 78mΩ (VIN = 3.6V の場合)
    • rON = 93mΩ (VIN = 2.5V の場合)
    • rON = 109mΩ (VIN = 1.8V の場合)
    • rON = 146mΩ (VIN = 1.2V の場合)
  • 最大連続スイッチ電流:500mA
  • 静止電流: 82nA (1.8V の場合)
  • シャットダウン電流:44nA (1.8V の場合)
  • 制御入力スレッショルドが低いため 1.2V、1.8V、2.5V、3.3V ロジックを使用可能
  • スルーレートを制御することで突入電流を防止
    • tr = 40µs (VIN = 1.8V の場合) (TPS22901/2)
    • tr = 220µs (VIN = 1.8V の場合) (TPS22902B)
  • クイック出力放電 (QOD) (TPS22902/2B)
  • JESD 22 準拠で ESD 性能をテスト済み
    • 2000V、人体モデル (A114-B、Class II)
    • 1000V、荷電デバイス・モデル (C101)
  • 4 ピンのウエハ・チップ・スケール DSBGA パッケージ
    • 0.8mm×0.8mm、0.4mm ピッチ、高さ 0.5mm (YFP)
  • 統合型 P チャネル・ロード・スイッチ
  • 低入力電圧:1 V~3.6 V
  • オン抵抗 (標準値)
    • rON = 78mΩ (VIN = 3.6V の場合)
    • rON = 93mΩ (VIN = 2.5V の場合)
    • rON = 109mΩ (VIN = 1.8V の場合)
    • rON = 146mΩ (VIN = 1.2V の場合)
  • 最大連続スイッチ電流:500mA
  • 静止電流: 82nA (1.8V の場合)
  • シャットダウン電流:44nA (1.8V の場合)
  • 制御入力スレッショルドが低いため 1.2V、1.8V、2.5V、3.3V ロジックを使用可能
  • スルーレートを制御することで突入電流を防止
    • tr = 40µs (VIN = 1.8V の場合) (TPS22901/2)
    • tr = 220µs (VIN = 1.8V の場合) (TPS22902B)
  • クイック出力放電 (QOD) (TPS22902/2B)
  • JESD 22 準拠で ESD 性能をテスト済み
    • 2000V、人体モデル (A114-B、Class II)
    • 1000V、荷電デバイス・モデル (C101)
  • 4 ピンのウエハ・チップ・スケール DSBGA パッケージ
    • 0.8mm×0.8mm、0.4mm ピッチ、高さ 0.5mm (YFP)

TPS22901、TPS22902、TPS22902B は、制御ターンオン機能を備えた小型でオン抵抗 (rON) が小さいロード・スイッチです。これらのデバイスには、1.0V~3.6V の入力電圧範囲で動作する P チャネル MOSFET が内蔵されています。本スイッチはオン / オフ入力 (ON) で制御され、低電圧制御信号と直接接続できます。TPS22902 および TPS22902B では、スイッチをオフにした際に出力を速やかに放電させるための 88Ω のオンチップ負荷抵抗が追加されています。

TPS22901、TPS22902、TPS22902B は、0.4mm ピッチの省スペース 4 ピン DSBGA (YFP) で提供しています。これらのデバイスは、–40℃~85℃の温度範囲 (自由通気) で動作が規定されています。

TPS22901、TPS22902、TPS22902B は、制御ターンオン機能を備えた小型でオン抵抗 (rON) が小さいロード・スイッチです。これらのデバイスには、1.0V~3.6V の入力電圧範囲で動作する P チャネル MOSFET が内蔵されています。本スイッチはオン / オフ入力 (ON) で制御され、低電圧制御信号と直接接続できます。TPS22902 および TPS22902B では、スイッチをオフにした際に出力を速やかに放電させるための 88Ω のオンチップ負荷抵抗が追加されています。

TPS22901、TPS22902、TPS22902B は、0.4mm ピッチの省スペース 4 ピン DSBGA (YFP) で提供しています。これらのデバイスは、–40℃~85℃の温度範囲 (自由通気) で動作が規定されています。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
TPS22902 アクティブ 出力放電機能搭載、3.6V、0.5A、78mΩ、リーケージ 22nA のロード・スイッチ Pin-to-pin with added output discharge feature
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
新規 TPS22991 アクティブ オプションの出力放電機能搭載、5V、3A、25mΩ のロード スイッチ Wide operating voltage

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
8 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TPS2290x 可変高速ターンオン機能搭載、3.6V、500-mA、78mΩ オン抵抗ロード・スイッチ データシート (Rev. E 翻訳版) 英語版 (Rev.E) PDF | HTML 2020年 10月 15日
アプリケーション・ノート Load Switch Thermal Considerations (Rev. A) 2018年 10月 11日
セレクション・ガイド 電源 IC セレクション・ガイド 2018 (Rev. R 翻訳版) 英語版 (Rev.R) 2018年 9月 13日
アプリケーション・ノート Basics of Load Switches (Rev. A) 2018年 9月 5日
アプリケーション・ノート Selecting a Load Switch to Replace a Discrete Solution 2017年 4月 30日
アプリケーション・ノート Timing of Load Switches 2017年 4月 27日
アプリケーション・ノート Managing Inrush Current (Rev. A) 2015年 5月 28日
ユーザー・ガイド TPS22901/02/02B Evaluation Module (Rev. A) 2009年 3月 27日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

シミュレーション・モデル

TPS22901 Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. A)

SLVM834A.ZIP (37 KB) - PSpice Model
シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
リファレンス・デザイン

PMP10630 — Xilinx Kintex UltraScale XCKU040 FPGA 電源ソリューション、6W、リファレンス・デザイン

PMP10630 は、Xilinx® Kintex® UltraScale™ XCKU040 FPGA 向けの包括的な高密度パワー・ソリューションを実現するリファレンス・デザインです。このリファレンス・デザインは、SIMPLE SWITCHER® モジュールと複数の LDO を組み合わせており、36 x 43mm(1.4 x 1.7 インチ)の小型ソリューション・サイズで、必要な電圧レールすべてを提供します。このリファレンス・デザインは、LMZ31704 LMZ3 シリーズのモジュールを搭載し、コア・レールと 3 個の LMZ21700/1 (...)
試験報告書: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDM-RF-SENSORNODE — RF センサ・ノード開発プラットフォーム、6LoWPAN および 2.4 GHz アプリケーション用

この RF センサ・ノード・プラットフォームは、6LoWPAN および 2.4GHz アプリケーション向けの小型開発プラットフォームとして使用することを意図しています。このプラットフォームには、3 軸加速度計、温度センサ、2 つの光センサを含む 3 種類のオンボード・センサがあります。この RF センサ・ノード・プラットフォームは、スタンドアローン・センサ・ノードとして、または PLC(電力線通信)ボードまたは RF インターフェイス・ボードと組み合わせて、ハイブリッド・ノードとして使用できます。この RF ノードは、6LoWPAN または ZigBee® を含む 2.4GHz RF (...)
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
DSBGA (YFP) 4 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ