TPS22994
- Input Voltage: 1.0 V to 3.6 V
- Low ON-State Resistance (VBIAS = 7.2 V)
- RON = 41 mΩ at VIN = 3.3 V
- RON = 41 mΩ at VIN = 1.8 V
- RON = 41 mΩ at VIN = 1.5 V
- RON = 41 mΩ at VIN = 1.0 V
- VBIAS voltage range: 2.7 V to 17.2 V
- Suitable for 1S/2S/3S/4S Li-ion Battery Topologies
- 1-A Max Continuous Current Per Channel
- Quiescent Current
- Single Channel < 12 µA
- All Four Channels < 22 µA
- Shutdown Current (All Four Channels) < 7 µA
- Four 1.2-V Compatible GPIO Control Inputs
- I2C Configuration (Per Channel)
- On/Off Control
- Programmable Slew Rate Control (5 options)
- Programmable ON-delay (4 options)
- Programmable Output Discharge (4 options)
- I2C SwitchALL Command for Multi-channel/Multi-chip Control
- QFN-20 package, 3 mm x 3 mm, 0.75 mm height
The TPS22994 is a multi-channel, low RON load switch with user programmable features. The device contains four N-channel MOSFETs that can operate over an input voltage range of 1.0 V to 3.6 V. The switch can be controlled by I2C making it ideal for usage with processors that have limited GPIO available. The rise time of the TPS22994 device is internally controlled in order to avoid inrush current. The TPS22994 has five programmable slew rate options, four ON-delay options, and four quick output discharge (QOD) resistance options.
The channels of the device can be controlled via either GPIO or I2C. The default mode of operation is GPIO control through the ONx terminals. The I2C slave address terminals can be tied high or low to assign seven unique device addresses.
The TPS22994 is available in a space-saving RUK package (0.4-mm pitch) and is characterized for operation over the free-air temperature range of –40°C to 85°C.
技術資料
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
TPS22994 Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. A)
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
WQFN (RUK) | 20 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。