TPS24701
- 2.5-V to 18-V Operation
- Accurate Current Limiting for Starup
- Accurate 25-mV Current Sense Threshold
- Timed Overcurrent Breaker
- Power-Good Output
- Fast Breaker for Short-Circuit Protection
- Latch Off (TPS24700) and Retry Versions (TPS24701)
- Programmable UV Threshold
- Drop-In Upgrade for LTC4211 – No Layout Changes
- Small MSOP-8 Package
- APPLICATIONS
- Server Backplanes
- Storage Area Networks (SAN)
- Medical Systems
- Plug-In Modules
- Base Stations
- Consumer Electronics
The TPS24700/1 is an easy-to-use, 2.5 V to 18 V, hot-swap controller that drives an external N-channel MOSFET. The programmable current limit and fault time protect the supply and load from excessive current at startup. After startup, currents above the user-selected limit are allowed to flow until programmed timeout – except in extreme overload events when load is immediately disconnected from source. The low, 25-mV current sense threshold is highly accurate and allows use of smaller, more-efficient sense resistors, yielding lower power loss and smaller footprint. A power-good output is provided for status monitoring and downstream load control.
TPS24700/1 replaces the LTC4211 in existing designs with no PCB board changes and only minor external component changes – yielding a more accurate, efficient solution.
技術資料
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | 2.5-V to 18-V High-Efficiency Hot-Swap Controller データシート (Rev. B) | 2011年 5月 13日 | |||
| セレクション・ガイド | 電源 IC セレクション・ガイド 2018 (Rev. R 翻訳版) | 英語版 (Rev.R) | 2018年 9月 13日 | |||
| セレクション・ガイド | Hot Swap Selection Tool | 2015年 7月 28日 |
設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
TPS24701 Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. A)
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| VSSOP (DGK) | 8 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブ拠点
- アセンブリ拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。