TPS24712
- 2.5-V to 18-V Operation
- Accurate Current Limiting for Startup
- Programmable FET SOA Protection
- Accurate 25-mV Current-Sense Threshold
- Power-Good Output
- Fast Breaker for Short-Circuit Protection
- Programmable Fault Timer
- Programmable UV Threshold
- Drop-In Upgrade for LTC4211 – No Layout
Changes - PG, FLT Active-High and Active-Low Versions
- MSOP-10 Package
The TPS24710/11/12/13 is an easy-to-use, 2.5 V to 18 V, hot-swap controller that safely drives an external N-channel MOSFET. The programmable current limit and fault time protect the supply and load from excessive current at startup. After startup, currents above the user-selected limit will be allowed to flow until programmed timeout – except in extreme overload events when the load is immediately disconnected from source. The low, 25mV current sense threshold is highly accurate and allows use of smaller, more efficient sense resistors yielding lower power loss and smaller footprint.
Programmable power limiting ensures the external MOSFET operates inside its safe operating area (SOA) at all times. This allows the use of smaller MOSFETS while improving system reliability. Power good and fault outputs are provided for status monitoring and downstream load control.
技術資料
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
TPS24710EVM-003 — 評価モジュール、正電圧、電力制限ホットスワップ・コントローラ
TPS24710EVM-003 は、正電圧の電力制限ホットスワップ・コントローラである TPS24710 の評価を目的とする、包括的な組み立てとテスト実施済みの回路です。この評価基板は、外部 MOSFET と組み合わせて、12V、25A に対応するホットスワップ・コントローラ向けであり、ラッチオフ・モードに対応しています。
TPS24710EVM-003 は、高効率の電力制限ホットスワップ・コントローラである TPS24712 の評価にも使用できます。TPS24710EVM-003 と、TPS24712 のサンプル・パーツは個別の形でご注文になれます。U2 に実装済みの TPS24710 (...)
TPS24712 Unencrypted PSpice Transient Package (Rev. A)
TVS-RECOMMENDATION-CALC — TVS diode recommendation tool
サポート対象の製品とハードウェア
こちらの設計リソースは、このカテゴリに属する製品の大半をサポートしています。
サポート状況を確認するには、製品の詳細ページをご覧ください。
-
parametric-filter eFuse とホット・スワップ・コントローラ
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
VSSOP (DGS) | 10 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。