64-pin (RGC) package image

TUSB8041IRGCT アクティブ

4 ポート、5Gbps、SuperSpeed USB 3.0 ハブ

アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

TUSB8041IRGCR アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります
パッケージ数量 | キャリア 2,000 | LARGE T&R
在庫
数量 | 価格 1ku | +

品質に関する情報

定格 Catalog
RoHS はい
REACH はい
リード端子の仕上げ / ボールの原材料 NIPDAU
MSL rating / リフローピーク温度 Level-3-260C-168 HR
品質、信頼性
、パッケージングの情報

記載されている情報:

  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL rating / リフローピーク温度
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
表示またはダウンロード
製造に関する追加情報

記載されている情報:

  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点
表示

輸出分類

*参考用

  • US ECCN (米国輸出規制分類番号):EAR99

パッケージ情報

パッケージ | ピン数 VQFN (RGC) | 64
動作温度範囲 (℃) -40 to 85
パッケージ数量 | キャリア 250 | SMALL T&R

TUSB8041 の特徴

  • Four Port USB 3.0 Hub
  • USB 2.0 Hub Features
    • Multi Transaction Translator (MTT) Hub: Four Transaction Translators
    • Four Asynchronous Endpoint Buffers Per Transaction Translator
  • Supports Battery Charging
    • CDP Mode (Upstream Port Connected)
    • DCP Mode (Upstream Port Unconnected)
    • DCP Mode Complies with Chinese Telecommunications Industry Standard YD/T 1591-2009
    • D+/D- Divider Mode
  • Supports Operation as a USB 3.0 or USB 2.0 Compound Device
  • Per Port or Ganged Power Switching and Over-Current Notification Inputs
  • OTP ROM, Serial EEPROM or I2C/SMBus Slave Interface for Custom Configurations:
    • VID and PID
    • Port Customizations
    • Manufacturer and Product Strings (not by OTP ROM)
    • Serial Number (not by OTP ROM)
  • Application Feature Selection Using Pin Selection or EEPROM/ or I2C/SMBus Slave Interface
  • Provides 128-Bit Universally Unique Identifier (UUID)
  • Supports On-Board and In-System OTP/EEPROM Programming Via the USB 2.0 Upstream Port
  • Single Clock Input, 24-MHz Crystal or Oscillator
  • No Special Driver Requirements; Works Seamlessly on any Operating System with USB Stack Support
  • 64-Pin QFN Package (RGC)

TUSB8041 に関する概要

The TUSB8041 is a four-port USB 3.0 hub. It provides simultaneous SuperSpeed USB and high-speed/full-speed connections on the upstream port and provides SuperSpeed USB, high-speed, full-speed, or low-speed connections on the downstream ports. When the upstream port is connected to an electrical environment that only supports high-speed or full-speed/low-speed connections, SuperSpeed USB connectivity is disabled on the downstream ports. When the upstream port is connected to an electrical environment that only supports full-speed/low-speed connections, SuperSpeed USB and high-speed connectivity are disabled on the downstream ports.

The TUSB8041 supports per port or ganged power switching and over-current protection, and supports battery charging applications.

An individually port power controlled hub switches power on or off to each downstream port as requested by the USB host. Also when an individually port power controlled hub senses an over-current event, only power to the affected downstream port will be switched off.

A ganged hub switches on power to all its downstream ports when power is required to be on for any port. The power to the downstream ports is not switched off unless all ports are in a state that allows power to be removed. Also when a ganged hub senses an over-current event, power to all downstream ports will be switched off.

The TUSB8041 downstream ports provide support for battery charging applications by providing Battery Charging Downstream Port (CDP) handshaking support. It also supports a Dedicated Charging Port (DCP) mode when the upstream port is not connected. The DCP mode supports USB devices which support with the USB Battery Charging and Chinese Telecommunications Industry Standard YD/T 1591-2009. In addition, an automatic mode provides transparent support for BC devices and devices supporting Divider Mode charging solutions when the upstream port unconnected.

The TUSB8041 provides pin strap configuration for some features including battery charging support, and also provides customization though OTP ROM, I2C EEPROM or via an I2C/SMBus slave interface for PID, VID, and custom port and phy configurations. Custom string support is also available when using an I2C EEPROM or the I2C/SMBus slave interface.

The device is available in a 64-pin RGC package and is offered in a commercial version (TUSB8041) for operation over the temperature range of 0°C to 70°C, and in an industrial version (TUSB8041I) for operation over the temperature range of -40°C to 85°C.

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

TUSB8041IRGCR アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります
パッケージ数量 | キャリア 2,000 | LARGE T&R
在庫
数量 | 価格 1ku | +

キャリア オプション

パーツの数量に応じて、リール全体、カスタム リール、カット テープ、チューブ、トレイを含め、さまざまなキャリア オプションを選択できます。

カスタム リールとは、ご注文の数量に正確に一致するように 1 本のリールからカットした一定の長さのテープのことであり、ロット コードと日付コードのトレーサビリティを維持できます。業界標準に従い、真鍮製のスペーサーを使用し、カット済みテープの両側に 1 本の 18 インチ (45cm) フラット リーダー (先行) テープと、1 本の 18 インチ (45cm) フラット トレーラ (後続) テープを取り付けた状態であり、自動アセンブリ マシンに直接供給することができます。カスタム リールをご注文になった場合、リール処理料金がかかります。

カット テープとは、リールから切り離した一定の長さのテープのことです。ご注文の数量にあわせて、納品時に複数のカット テープまたは複数の箱に分割されることがあります。

在庫状況により、多くの場合、チューブトレイ デバイスは、箱、またはチューブやトレイに梱包された形態で出荷されます。すべてのテープ、チューブ、またはサンプル ボックスは、TI 社内の静電気放電 (ESD) 保護と湿度感度レベル (MSL) 保護の要件に従って梱包してあります。

詳細はこちら

ロットと日付コードの選択が可能な場合があります。

カートにご希望の数量を追加し、チェックアウト プロセスを開始すると、既存の在庫からロットまたは日付コードを選択できる各種オプションが表示されます。

詳細はこちら