LM5148-Q1
- 車載アプリケーション用に AEC-Q100 認定済み:
- デバイス温度グレード 1:-40℃~+125℃ の動作時周囲温度範囲
- 機能安全対応
- EMI 低減機能を内蔵
- 低周波数帯域と高周波数帯域にわたり EMI 性能を向上させる選択可能なデュアル・ランダム・スペクトラム拡散 (DRSS)
- CISPR 25 Class 5 要件に合わせて最適化
- 多用途な同期整流式降圧 DC/DC コントローラ
- 3.5V~ 80V の広い入力電圧範囲
- 精度 1% の固定 3.3V、5V、12V 出力または可変出力 (0.8V~ 55V)
- 最大接合部温度:150℃
- ロスレス DCR またはシャント電流センシング
- シャットダウン・モード電流:2.3µA
- 無負荷スリープ電流:9.5µA
- 3ms の内部ソフト・スタート・ランプ
- 最大 2 フェーズまでスタック可能
- 内部ブートストラップ・ダイオード
- スイッチング周波数:100kHz~2.2MHz
- SYNC In および SYNC Out 機能
- PFM または FPWM モードを選択可能
- 堅牢な設計のための本質的な保護機能
- 内部ヒカップ・モード過電流保護
- ENABLE および PGOOD 機能
- VCC、VDDA、ゲート・ドライブの UVLO 保護
- 内部または外部ループ補償
- ヒステリシス付きのサーマル・シャットダウン保護
- WEBENCH Power Designer により LM5148-Q1 を使用するカスタム設計を作成
LM5148-Q1 は、大電流、単一出力アプリケーション用の 80V、超低静止電流 (I Q) の同期整流式降圧 DC/DC コントローラです。本コントローラはピーク電流モード制御アーキテクチャを採用しているため、ループ補償が簡単で、過渡応答が高速であり、負荷およびライン・レギュレーションが非常に優れています。 LM5148-Q1 は、大電流アプリケーション向けに、高精度の電流共有が可能なデュアル同相モード (並列出力) に設定できます。最低 3.5V の入力電圧、必要に応じてほぼ 100% のデューティ・サイクルで動作できます。
LM5148-Q1 にはデュアル・ランダム拡散スペクトラム (DRSS) と呼ばれる独自の EMI 削減機能を備えています。低周波数の三角波変調と高周波数のランダム変調を組み合わせると、低周波数帯域から高周波数帯域にわたり EMI 障害がそれぞれ緩和されます。このハイブリッド手法は、業界標準の EMC テストで規定されている複数分解能帯域幅 (RBW) 設定に適合します。
LM5148-Q1 の追加機能として、最大 150℃の接合部温度での動作、ユーザー選択可能なダイオード・エミュレーションによる軽負荷時消費電流の低減、オープンドレインのパワー・グッド・フラグによるフォルト報告と出力監視、高精度イネーブル入力、プリバイアスされた負荷への単調なスタートアップ、内蔵 VCC バイアス電源レギュレータ、内部 3ms ソフトスタート時間、自動回復機能付きサーマル・シャットダウン保護があります。
LM5148-Q1 コントローラは、3.5mm × 5.5mm の放熱特性に優れた 24 ピン VQFN パッケージで供給されます。 ウェッタブル・フランク・ピンが付いているため、製造現場で光学検査を容易に行えます。
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | LM5148-Q1 80V、 車載用、超低静止電流 (IQ) およびデュアル・ランダム・スペクトラム拡散、同期整流式降圧 DC/DC コントローラ データシート | PDF | HTML | 英語版 | PDF | HTML | 2021年 2月 3日 |
アプリケーション・ノート | Controller to Converter – Design Considerations for 24V and 48V Systems | PDF | HTML | 2024年 10月 2日 | |||
アプリケーション・ノート | How to Implement a Simple Constant Current Regulation Scheme to a PCM Based Buck | PDF | HTML | 2023年 8月 16日 | |||
機能安全情報 | LM5148-Q1 Functional Safety, FIT Rate, Failure Mode Distribution and Pin FMA | PDF | HTML | 2023年 2月 15日 | |||
ユーザー・ガイド | LM25149-Q1 EVM User's Guide (Rev. A) | PDF | HTML | 2022年 4月 29日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
LM25149-Q1EVM-2100 — LM25149-Q1 5.5V ~ 36V、低静止電流 (IQ)、同期整流降圧 DC/DC コントローラの評価基板
LM5149-Q1EVM-400 — LM5149-Q1 アクティブ EMI フィルタ搭載、72V、低静止電流 (IQ)、同期整流降圧 DC/DC コントローラの評価基板
LM5149-Q1EVM-400 は高密度の評価基板 (EVM) であり、車載対応の高性能同期整流降圧 DC/DC コントローラである LM5149-Q1 の性能を提示できる設計を採用しています。この評価基板 (EVM) は 15V ~ 72V の広い入力電圧範囲で動作し、1% 設定ポイントより良好な精度を達成して、12V 固定出力で最大 8A の出力電流を供給します。LM5149-Q1 には、高度な EMI 特性、超低静止電流 (...)
PMP23420 — 車載アプリケーション向け、48V、2 相インターリーブ、同期整流降圧コンバータのリファレンス デザイン
PMP23392 — 車載アプリケーション向け、48V、GaN FET を使用する 2 相降圧コンバータのリファレンス デザイン
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
VQFN (RGY) | 24 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点