48-pin (RHS) package image

DS100DF410SQE/NOPB 활성

적응형 EQ, CDR, DFE를 갖춘 10GbE 쿼드 채널 리타이머

활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

DS100DF410SQ/NOPB 활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 1,000 | LARGE T&R
재고
수량 | 가격 1ku | +

품질 정보

등급 Catalog
RoHS
REACH
납 마감/볼 재질 SN
MSL 등급/피크 리플로우 Level-3-260C-168 HR
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
  • US ECCN: 5A991B

패키징 정보

패키지 | 핀 WQFN (RHS) | 48
작동 온도 범위(°C) -40 to 85
패키지 수량 | 캐리어 250 | SMALL T&R

DS100DF410의 주요 특징

  • Each Channel Independently Locks to 10.3125 Gbps
  • Lock Operation (typically under 15 ms)
  • Low Latency (∼300 ps)
  • Adaptive Equalization up to 34 dB Boost at 5 GHz
  • Adjustable Transmit VOD: 600 to 1300 mVp-p
  • Adjustable Transmit De-emphasis to –12 dB
  • Typical Power Dissipation (EQ+DFE+CDR+DE): 180 mW/channel
  • Programmable Output Polarity Inversion
  • Input Signal Detection, CDR Lock Detection/Indicator
  • On-chip Eye Monitor (EOM), PRBS Generator
  • Single 2.5 V ±5% Power Supply
  • SMBus/EEPROM Configuration Modes
  • Operating Temperature Range of –40°C to 85°C
  • WQFN 48-Pin, 7 mm × 7 mm Package
  • Easy Pin Compatible Upgrade Between Repeater and Retimers
    • DS100RT410 (EQ+CDR+DE): 10.3125 Gbps
    • DS100DF410 (EQ+DFE+CDR+DE): 10.3125 Gbps
    • DS110RT410 (EQ+CDR+DE): 8.5–11.3 Gbps
    • DS110DF410 (EQ+DFE+CDR+DE): 8.5–11.3 Gbps
    • DS125RT410 (EQ+CDR+DE): 9.8–12.5 Gbps
    • DS125DF410 (EQ+DFE+CDR+DE): 9.8–12.5 Gbps
    • DS100BR410 (EQ+DE): Up to 10.3125 Gbps

DS100DF410에 대한 설명

The DS100DF410 is four channel retimers with integrated signal conditioning. Each channel can independently lock to 10.3125 Gbps data rate to support 10GbE. The device includes a fully adaptive Continuous-Time Linear Equalizer (CTLE), Clock and Data Recovery (CDR) and transmit De-Emphasis (DE) driver. The DS100DF410 also includes a self calibrating 5-tap Decision Feedback Equalizer (DFE) to enable data transmission over long, lossy and crosstalk-impaired highspeed serial links to achieve BER < 1 × 10–15.

The programmable settings can be applied easily using the SMBus (I2C) interface, or they can be loaded via an external EEPROM. An on-chip eye monitor and a PRBS generator allow real-time measurement of high-speed serial data for system bring-up or field tuning. Flow-through pinout and single power supply make the DS100DF410 easy to use.

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

DS100DF410SQ/NOPB 활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 1,000 | LARGE T&R
재고
수량 | 가격 1ku | +

캐리어 옵션

전체 릴, 맞춤형 수량의 릴, 절단 테이프, 튜브, 트레이 등 부품 수량에 따라 다양한 캐리어 옵션을 선택할 수 있습니다.

맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.