32-pin (RTV) package image

DS90UB913ATRTVRQ1 활성

25~100MHz, 10/12비트 FPD-Link III 시리얼라이저

활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

DS90UB913ATRTVJQ1 활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 2,500 | LARGE T&R
재고
수량 | 가격 1ku | +
DS90UB913ATRTVTQ1 활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 250 | SMALL T&R
재고
수량 | 가격 1ku | +

품질 정보

등급 Automotive
RoHS
REACH
납 마감/볼 재질 SN
MSL 등급/피크 리플로우 Level-3-260C-168 HR
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
패키지 | 핀 WQFN (RTV) | 32
작동 온도 범위(°C) -40 to 105
패키지 수량 | 캐리어 1,000 | SMALL T&R

DS90UB913A-Q1의 주요 특징

  • AEC-Q100 qualified for automotive applications
    • Device temperature grade 2: –40℃ to +105℃ ambient operating temperature
  • 25-MHz to 100-MHz input pixel clock support
  • Programmable data payload:
    • 10-Bit payload up to 100 MHz
    • 12-Bit payload up to 75 MHz
  • Continuous low latency bidirectional control interface channel with I2C support at 400 kHz
  • Embedded clock with DC-balanced coding to support AC-coupled interconnects
  • Capable of driving up to 15m coaxial or 20m shielded twisted-pair cables
  • Robust Power-Over-Coaxial (PoC) operation
  • 4 Dedicated general purpose input/output
  • 1.8-V, 2.8-V, or 3.3-V-compatible parallel inputs on serializer
  • Single power supply at 1.8 V
  • ISO 10605 and IEC 61000-4-2 ESD compliant
  • Small serializer footprint (5 mm × 5 mm)

DS90UB913A-Q1에 대한 설명

The DS90UB913A-Q1 device offers an FPD-Link III interface with a high-speed forward channel and a bidirectional control channel for data transmission over a single coaxial cable or differential pair. The DS90UB913A-Q1 device incorporates differential signaling on both the high-speed forward channel and bidirectional control channel data paths. The serializer/deserializer pair is targeted for connections between imagers and video processors in an ECU (Electronic Control Unit). This device is ideally suited for driving video data requiring up to 12-bit pixel depth plus two synchronization signals along with bidirectional control channel bus.

Using TI’s embedded clock technology allows transparent full-duplex communication over a single differential pair, carrying asymmetrical-bidirectional control channel information. This single serial stream simplifies transferring a wide data bus over PCB traces and cable by eliminating the skew problems between parallel data and clock paths. This significantly saves system cost by narrowing data paths that in turn reduce PCB layers, cable width, and connector size and pins. Internal DC-balanced encoding/decoding is used to support AC-coupled interconnects.

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

DS90UB913ATRTVJQ1 활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 2,500 | LARGE T&R
재고
수량 | 가격 1ku | +
DS90UB913ATRTVTQ1 활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 250 | SMALL T&R
재고
수량 | 가격 1ku | +

캐리어 옵션

전체 릴, 맞춤형 수량의 릴, 절단 테이프, 튜브, 트레이 등 부품 수량에 따라 다양한 캐리어 옵션을 선택할 수 있습니다.

맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.