LM3881
- Easiest Method to Sequence Rails
- Power-Up and Power-Down Control
- Tiny Footprint
- Low Quiescent Current of 80 µA
- Input Voltage Range of 2.7 V to 5.5 V
- Output Invert Feature
- Timing Controlled by Small Value External
Capacitor
The LM3881 Simple Power Sequencer offers the easiest method to control power up and power down of multiple power supplies (switching or linear regulators). By staggering the start-up sequence, it is possible to avoid latch conditions or large inrush currents that can affect the reliability of the system.
Available in VSSOP-8 package, the Simple Sequencer contains a precision enable pin and three open-drain output flags. When the LM3881 is enabled, the three output flags will sequentially release, after individual time delays, thus permitting the connected power supplies to start up. The output flags will follow a reverse sequence during power down to avoid latch conditions. Time delays are defined using an external capacitor and the output flag states can be inverted by the user.
기술 자료
유형 | 직함 | 날짜 | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | LM3881 Simple Power Sequencer With Adjustable Timing datasheet (Rev. D) | PDF | HTML | 2014/12/10 |
Selection guide | Power Management Guide 2018 (Rev. R) | 2018/06/25 | ||
Technical article | How to manage processor power during uncontrolled power off | PDF | HTML | 2018/06/21 | |
Technical article | Sequencing solutions: simple, reliable and cost-effective | PDF | HTML | 2017/09/27 | |
Technical article | A simple six-channel power-rail sequencing solution | PDF | HTML | 2015/11/16 | |
Analog Design Journal | Power-supply sequencing for FPGAs | 2014/10/24 | ||
EVM User's guide | AN-1785 LM3881 Power Sequencer Evaluation Board (Rev. C) | 2013/05/07 | ||
Application note | Power Supply Design Considerations for Modern FPGAs (Power Designer 121) | 2010/02/02 |
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
LM3881EVAL — LM3881 전원 시퀀서용 평가 보드
The LM3881 evaluation board has been designed to connect directly to the power supplies of an existing system to enable sequencing. Upon enabling the device, the three open drain output flags will rise in sequential order, 1-2-3. Once the part is disabled, the shutdown sequence will occur in (...)
PSPICE-FOR-TI — TI 설계 및 시뮬레이션 툴용 PSpice®
TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 착수하기 (...)
TIDA-01466 — 초음파 프론트 엔드용 저전압, 저잡음 전원 공급 장치 레퍼런스 디자인
TIDA-01568 — 애플리케이션 프로세서를 위한 12mm x 12mm, 5레일 전원 시퀀싱 레퍼런스 설계
TIDA-010011 — 보호 릴레이 프로세서 모듈을 위한 고효율 전원 공급 장치 아키텍처 레퍼런스 설계
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
VSSOP (DGK) | 8 | Ultra Librarian |
주문 및 품질
- RoHS
- REACH
- 디바이스 마킹
- 납 마감/볼 재질
- MSL 등급/피크 리플로우
- MTBF/FIT 예측
- 물질 성분
- 인증 요약
- 지속적인 신뢰성 모니터링
- 팹 위치
- 조립 위치