5-pin (DCK) package image

LM4041BIDCKR 활성

0.2% 정확도를 지원하는 조정 가능 정밀 마이크로파워 션트 전압 레퍼런스

활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

LM4041BIDCKT 활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 250 | SMALL T&R
재고
수량 | 가격 1ku | +

품질 정보

등급 Catalog
RoHS
REACH
납 마감/볼 재질 NIPDAU
MSL 등급/피크 리플로우 Level-1-260C-UNLIM
품질, 신뢰성
및 패키징 정보

포함된 정보:

  • RoHS
  • REACH
  • 디바이스 마킹
  • 납 마감/볼 재질
  • MSL 등급/피크 리플로우
  • MTBF/FIT 예측
  • 물질 성분
  • 인증 요약
  • 지속적인 신뢰성 모니터링
보기 또는 다운로드
추가 제조 정보

포함된 정보:

  • 팹 위치
  • 조립 위치
보기

수출 분류

*참조 목적

  • US ECCN: EAR99

패키징 정보

패키지 | 핀 SOT-SC70 (DCK) | 5
작동 온도 범위(°C) -40 to 85
패키지 수량 | 캐리어 3,000 | LARGE T&R

LM4041B의 주요 특징

  • 1.225V Fixed and adjustable outputs (1.225V to 10V)
  • Tight output tolerances and low temperature coefficient
    • Maximum 0.1%, 100ppm/°C – A grade
    • Maximum 0.2%, 100ppm/°C – B grade
    • Maximum 0.5%, 100ppm/°C – C grade
    • Maximum 1.0%, 150ppm/°C – D grade
  • Low output noise . . . 20µVRMS (typical)
  • Wide operating current range . . . 45µA (typical) to 12mA
  • Stable with all capacitive loads; no output capacitor required
  • Available in
    • Industrial temperature: –40°C to 85°C
    • Extended temperature: –40°C to 125°C

LM4041B에 대한 설명

The LM4041 series of shunt voltage references are versatile, easy-to-use references designed for a wide array of applications. These parts do not require external capacitors for operation and are stable with all capacitive loads. Additionally, the reference offers low dynamic impedance, low noise, and a low temperature coefficient to maintain a stable output voltage over a wide range of operating currents and temperatures. The LM4041 uses fuse and Zener-zap reverse breakdown voltage trim during wafer sort to offer four output voltage tolerances, ranging from 0.1% (maximum) for the A grade to 1% (maximum) for the D grade. Thus, a great deal of flexibility is offered to designers in choosing the best cost-to-performance ratio for applications. The LM4041 is available in a fixed (1.225V nominal) or an adjustable version (which requires an external resistor divider to set the output to a value between 1.225V and 10V).

Packaged in space-saving SC-70 and SOT-23-3 and requiring a minimum current of 45µA (typical), the LM4041 also designed for portable applications. The TO-92 package also is available for through-hole packaging needs. The LM4041xI is characterized for operation over an ambient temperature range of –40°C to 85°C. The LM4041xQ is characterized for operation over an ambient temperature range of –40°C to 125°C.

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

LM4041BIDCKT 활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 250 | SMALL T&R
재고
수량 | 가격 1ku | +

캐리어 옵션

전체 릴, 맞춤형 수량의 릴, 절단 테이프, 튜브, 트레이 등 부품 수량에 따라 다양한 캐리어 옵션을 선택할 수 있습니다.

맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.

절단 테이프란 릴에서 잘라낸 테이프 길이입니다. TI는 요청 수량을 맞추기 위해 여러 가닥의 절단 테이프 또는 박스를 사용하여 주문을 이행할 수 있습니다.

TI는 종종 재고 가용성에 따라 튜브 또는 트레이 디바이스를 박스나 튜브 또는 트레이로 배송합니다. TI는 내부 정전 방전 및 습도 민감성 수준 보호 요구 사항에 따라 모든 테이프, 튜브 또는 샘플 박스를 포장합니다.

자세히 보기

로트 및 날짜 코드를 선택할 수 있습니다

장바구니에 수량을 추가하고 결제 프로세스를 시작하여 기존 재고에서 로트 또는 날짜 코드를 선택할 수 있는 옵션을 확인합니다.

자세히 보기