10-pin (NAC) package image

5962R0923562VZA 활성

방사선 내성 강화 QMLV 2.5V 또는 5V 션트 전압 레퍼런스

활성 barcode 로트/날짜 로트 및 날짜 코드를 선택할 수 있습니다

가격

수량 가격
+

품질 정보

등급 Space
RoHS 아니요
REACH 영향 받는 항목
납 마감/볼 재질 SNPB
MSL 등급/피크 리플로우 Level-1-NA-UNLIM
품질, 신뢰성
및 패키징 정보

포함된 정보:

  • RoHS
  • REACH
  • 디바이스 마킹
  • 납 마감/볼 재질
  • MSL 등급/피크 리플로우
  • MTBF/FIT 예측
  • 물질 성분
  • 인증 요약
  • 지속적인 신뢰성 모니터링
보기 또는 다운로드
추가 제조 정보

포함된 정보:

  • 팹 위치
  • 조립 위치
보기

수출 분류

*참조 목적

  • US ECCN: EAR99

패키징 정보

패키지 | 핀 CFP (NAC) | 10
작동 온도 범위(°C) -55 to 125
패키지 수량 | 캐리어 54 | TUBE

LM4050QML-SP의 주요 특징

  • Low Dose Rate Qualified 100 krad(Si)
  • SEFI Immune
  • SET Immune with 60µF CLOAD
  • CLOAD 0µF to 100µF
  • Fixed Reverse Breakdown Voltage of 2.500V, 5.000V

Key Specifiactions

  • LM4050-2.5QML
    • Output Voltage Tolerance IR = 100µA ±0.1% @ 25°C
    • Low Temperature Coefficient 15 ppm/°C
    • Low Output Noise 50 µVrms(typ)
    • Wide Operating Current Range 60 µA to 15 mA
  • LM4050-5.0QML
    • Output Voltage Tolerance IR = 100μA ±0.1% @ 25°C
    • Low Temperature Coefficient 23 ppm/°C
    • Low Output Noise 100 µVrms(typ)
    • Wide Operating Current Range 74 µA to 15 mA

All trademarks are the property of their respective owners.

LM4050QML-SP에 대한 설명

The LM4050QML precision voltage reference is available in a 10-Lead Ceramic CLGA package. The LM4050QML’s design eliminates the need for an external stabilizing capacitor while ensuring stability with a capacitive load, thus making the LM4050QML easy to use. The LM4050-2.5QML has a 60 µA minimum and 15 mA maximum operating current. The LM4050-5.0QML has a 74 µA minimum and 15 mA maximum operating current.

The LM4050QML utilizes fuse and zener-zap reverse breakdown voltage trim during wafer sort to ensure that the prime parts have an accuracy of better than ±0.1% at 25°C. Bandgap reference temperature drift curvature correction and low dynamic impedance ensure stable reverse breakdown voltage accuracy over a wide range of operating temperatures and currents.

The LM4050QML operates over the temperature range of –55°C to +125°C.

가격

수량 가격
+

캐리어 옵션

전체 릴, 맞춤형 수량의 릴, 절단 테이프, 튜브, 트레이 등 부품 수량에 따라 다양한 캐리어 옵션을 선택할 수 있습니다.

맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.

절단 테이프란 릴에서 잘라낸 테이프 길이입니다. TI는 요청 수량을 맞추기 위해 여러 가닥의 절단 테이프 또는 박스를 사용하여 주문을 이행할 수 있습니다.

TI는 종종 재고 가용성에 따라 튜브 또는 트레이 디바이스를 박스나 튜브 또는 트레이로 배송합니다. TI는 내부 정전 방전 및 습도 민감성 수준 보호 요구 사항에 따라 모든 테이프, 튜브 또는 샘플 박스를 포장합니다.

자세히 보기

로트 및 날짜 코드를 선택할 수 있습니다

장바구니에 수량을 추가하고 결제 프로세스를 시작하여 기존 재고에서 로트 또는 날짜 코드를 선택할 수 있는 옵션을 확인합니다.

자세히 보기