LM95071-Q1
- AEC-Q100 Qualified for Automotive Applications
- Device Temperature Grade 0: –40°C to +150°C, TA
- Small SOT-23 Package Saves Space
- Shutdown Mode Conserves Power Between Temperature Readings
- Operates Over a Full −40°C to +150°C Range
- SPI and MICROWIRE Bus Interface
- Key Specifications
- Supply Voltage: 2.4 V to 5.5 V
- Supply Current
- Operating: 280 µA (Typical)
- Shutdown: 6 µA (Typical)
- Temperature Accuracy
- 0°C to 70°C ±1°C (Maximum)
- −40°C to 150°C ±2°C (Maximum)
- Temperature Resolution 0.03125°C
The LM95071-Q1 is a low-power, high-resolution digital temperature sensor with an SPI and MICROWIRE compatible interface, available in the 5-pin SOT-23. The host can query the LM95071-Q1 at any time to read temperature. Its low operating current is useful in systems where low power consumption is critical.
The LM95071-Q1 has 13-bit plus sign temperature resolution (0.03125°C per LSB) while operating over a temperature range of −40°C to +150°C.
The 2.4-V to 5.5-V supply voltage range, fast conversion rate, low supply current, and simple SPI interface of the LM95071-Q1 make it ideal for a wide range of applications.
기술 자료
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기 설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
SOT-23 (DBV) | 5 | Ultra Librarian |
주문 및 품질
포함된 정보:
- RoHS
- REACH
- 디바이스 마킹
- 납 마감/볼 재질
- MSL 등급/피크 리플로우
- MTBF/FIT 예측
- 물질 성분
- 인증 요약
- 지속적인 신뢰성 모니터링
포함된 정보:
- 팹 위치
- 조립 위치