24-pin (RTW) package image

LMH0318RTWT 활성

케이블 드라이버가 통합된 3G HD/SD SDI 리클로커

활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

LMH0318RTWR 활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 3,000 | LARGE T&R
재고
수량 | 가격 100u | +

품질 정보

등급 Catalog
RoHS
REACH
납 마감/볼 재질 SN
MSL 등급/피크 리플로우 Level-3-260C-168 HR
품질, 신뢰성
및 패키징 정보

포함된 정보:

  • RoHS
  • REACH
  • 디바이스 마킹
  • 납 마감/볼 재질
  • MSL 등급/피크 리플로우
  • MTBF/FIT 예측
  • 물질 성분
  • 인증 요약
  • 지속적인 신뢰성 모니터링
보기 또는 다운로드
추가 제조 정보

포함된 정보:

  • 팹 위치
  • 조립 위치
보기

수출 분류

*참조 목적

  • US ECCN: EAR99

패키징 정보

패키지 | 핀 WQFN (RTW) | 24
작동 온도 범위(°C) -40 to 85
패키지 수량 | 캐리어 250 | SMALL T&R

LMH0318의 주요 특징

  • Supports ST 424(3G), 292(HD), 259(SD), MADI, and
    DVB-ASI
  • Locks to rates 2.97 Gbps, 1.485 Gbps, or Divided
    by 1.001 sub-rates, and DVB-ASI
  • Reference-free Operation with Fast Lock Time
    covering all Supported or Selected Data Rates
  • 75 Ω and 100 Ω Transmitter Outputs
  • Integrated 2:1 Mux Input, 1:2 Demux/Fanout
    Outputs
  • Automatic Slew Rate Based on Input Rate Detect
  • On-chip Eye Monitor
  • Low 300 mW Power Consumption With Automatic
    Power Down On Loss Of Input Signal
  • Programmable via SPI, Or SMBus Interface
  • Single 2.5 V Supply Operation
  • Small 4 mm × 4 mm 24-pin QFN Package
  • -40°C to +85°C Operating Temperature Range
  • Footprint compatible with LMH1218 for easy
    upgrade to 12G

LMH0318에 대한 설명

The LMH0318 is a 3 Gbps HD/SD SDI Reclocker with Integrated Cable Driver designed to drive serial video data compatible to SMPTE-SDI and DVB-ASI standards. The clock and data recovery circuit eliminates accumulated jitter and detects the incoming data rate without requiring an external reference clock. The integrated driver with 75 ohm and 50 ohm outputs enables multiple media options such as coax and FR4 PCB.

The integrated 2-to-1 MUX on the input of the LMH0318 enables selection between two video sources, while the programmable equalizer compensates for the PC board loss to extend signal reach. With a wide range clockand- data recovery (CDR) circuit, the on-chip reclocker automatically detects and locks to serial data from 270 Mbps to 2.97 Gbps without the need for an external reference clock and loop filter component, thereby simplifying board design and lowering system cost. The reclocked serial data can be routed to either the 75 Ω or 50 Ω transmitter output, or both simultaneously (1-to-2 fanout mode). The output voltage swing is compatible to ST 424, 344, 292, and 259 standards.

A non-disruptive eye monitor allows for real-time measurement of serial data to simplify system startup or field tuning. The LMH0318 is pin compatible with the LMH1218, 12 Gbps Cable Driver with Integrated Reclocker.

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

LMH0318RTWR 활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 3,000 | LARGE T&R
재고
수량 | 가격 100u | +

캐리어 옵션

전체 릴, 맞춤형 수량의 릴, 절단 테이프, 튜브, 트레이 등 부품 수량에 따라 다양한 캐리어 옵션을 선택할 수 있습니다.

맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.

절단 테이프란 릴에서 잘라낸 테이프 길이입니다. TI는 요청 수량을 맞추기 위해 여러 가닥의 절단 테이프 또는 박스를 사용하여 주문을 이행할 수 있습니다.

TI는 종종 재고 가용성에 따라 튜브 또는 트레이 디바이스를 박스나 튜브 또는 트레이로 배송합니다. TI는 내부 정전 방전 및 습도 민감성 수준 보호 요구 사항에 따라 모든 테이프, 튜브 또는 샘플 박스를 포장합니다.

자세히 보기

로트 및 날짜 코드를 선택할 수 있습니다

장바구니에 수량을 추가하고 결제 프로세스를 시작하여 기존 재고에서 로트 또는 날짜 코드를 선택할 수 있는 옵션을 확인합니다.

자세히 보기