LMQ64480-Q1
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
LMQ644A2QEVM-D2100 — 듀얼 출력 동기 스텝다운 컨버터용 LMQ644A2-Q1 평가 모듈
LMQ644A2QEVM-D2100 평가 모듈(EVM)은 통합 전원 MOSFET이 포함된 듀얼 벅 DC/DC 컨버터인 LMQ644A2-Q1 의 기능과 성능을 평가합니다. EVM은 듀얼 6A 출력을 제공합니다. 출력 전압은 개별적으로 고정 3.3V 및 5V로 프로그래밍하거나 외부 피드백 저항을 사용하여 조정할 수 있습니다. 점퍼를 선택하여 각 채널을 활성화 및 비활성화할 수 있습니다.
LMQ644A2QEVM-S2100 — 단일 출력 동기 스텝다운 컨버터용 LMQ644A2-Q1 평가 모듈
LMQ644A2QEVM-S2100 평가 모듈(EVM)은 통합 전원 MOSFET이 포함된 듀얼 벅 DC/DC 컨버터인 LMQ644A2-Q1 의 기능과 성능을 평가합니다. EVM은 12A 출력을 제공합니다. 출력 전압은 개별적으로 고정 3.3V 및 5V로 프로그래밍하거나 외부 피드백 저항을 사용하여 조정할 수 있습니다.
PMP23117 — 차랑용 3.3V, 24A, 4상 레퍼런스 설계
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
VQFN-FCRLF (RXA) | 24 | Ultra Librarian |
주문 및 품질
- RoHS
- REACH
- 디바이스 마킹
- 납 마감/볼 재질
- MSL 등급/피크 리플로우
- MTBF/FIT 예측
- 물질 성분
- 인증 요약
- 지속적인 신뢰성 모니터링
- 팹 위치
- 조립 위치