LMT84
- LMT84LPG (TO-92S package) has a Fast Thermal Time Constant, 10-s Typical (1.2 m/s Airflow)
- Very Accurate: ±0.4°C Typical
- Low 1.5-V Operation
- Average Sensor Gain of -5.5 mV/°C
- Low 5.4-µA Quiescent Current
- Wide Temperature Range: –50°C to 150°C
- Output is Short-Circuit Protected
- Push-Pull Output With ±50-µA Drive Capability
- Footprint Compatible With the Industry-Standard LM20/19 and LM35 Temperature Sensors
- Cost-Effective Alternative to Thermistors
The LMT84 is a precision CMOS temperature sensor with ±0.4°C typical accuracy (±2.7°C maximum) and a linear analog output voltage that is inversely proportional to temperature. The 1.5-V supply voltage operation, 5.4-µA quiescent current, and 0.7-ms power-on time enable effective power-cycling architectures to minimize power consumption for battery-powered applications such as drones and sensor nodes. The LMT84LPG through-hole TO-92S package fast thermal time constant supports off-board time-temperature sensitive applications such as smoke and heat detectors. The accuracy over the wide operating range and other features make the LMT84 an excellent alternative to thermistors.
For devices with different average sensor gains and comparable accuracy, refer to Comparable Alternative Devices for alternative devices in the LMT8x family.
관심 가지실만한 유사 제품
비교 대상 장치보다 업그레이드된 기능을 지원하는 즉각적 대체품
비교 대상 장치와 동일한 기능을 지원하는 핀 대 핀
다른 핀 출력을 지원하지만 비교 대상 장치와 동일한 기능
기술 자료
유형 | 직함 | 날짜 | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | LMT84 1.5-V, SC70/TO-92/TO-92S, Analog Temperature Sensors datasheet (Rev. E) | PDF | HTML | 2017/10/20 |
Application note | SC Temp Sensors Challenge Precision RTDs and Thermistors in Build Automation (Rev. A) | 2019/05/08 | ||
Technical article | Predictive maintenance solutions for HVAC filter replacement – part 1 | PDF | HTML | 2016/11/14 | |
Technical article | Should you choose an NTC thermistor, linear thermistor or analog temperature senso | PDF | HTML | 2015/10/12 | |
More literature | Analog Temperature Sensors | 2013/04/18 | ||
EVM User's guide | Using the LMT84-7 Evaluation Board | 2013/02/06 |
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
LMT84-7EVM — LMT84, LMT85, LMT86 및 LMT87 온도 센서용 EVM
The Texas Instruments LMT84-7EVM evaluation module (EVM) helps designers evaluate the operation and performance of the LMT84, LMT85, LMT86, and LMT87 analog temperature sensors.
많은 TI 레퍼런스 설계에는 LMT84이(가) 포함됩니다.
레퍼런스 디자인 선택 툴을 사용하여 애플리케이션 및 매개 변수에 가장 적합한 설계를 검토하고 식별할 수 있습니다.
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
SOT-SC70 (DCK) | 5 | Ultra Librarian |
TO-92 (LP) | 3 | Ultra Librarian |
TO-92 (LPG) | 3 | Ultra Librarian |
주문 및 품질
- RoHS
- REACH
- 디바이스 마킹
- 납 마감/볼 재질
- MSL 등급/피크 리플로우
- MTBF/FIT 예측
- 물질 성분
- 인증 요약
- 지속적인 신뢰성 모니터링
- 팹 위치
- 조립 위치