LP5891
- Separated VCC and VR/G/B power supply
- VCC voltage range: 2.5 V–5.5 V
- VR/G/B voltage range: 2.5 V–5.5 V
- 48 current source channels from 0.2 mA to 20 mA
- Channel-to-channel accuracy: ±0.5% (typ.), ±2% (max.); device-to-device accuracy: ±0.5% (typ.), ±2% (max.)
- Low knee voltage: 0.26 V (max.) when IOUT = 5 mA
- 3-bits (8 steps) global brightness control
- 8-bits (256 steps) color brightness control
- Maximum 16-bits (65536 steps) PWM grayscale control
- 16 scan line switches with 190-mΩ RDS(ON)
- Ultra-low power consumption
- Independent VCC down to 2.5 V
- Lowest ICC down to 3.6 mA with 50-MHz GCLK
- Intelligent power saving mode with ICC down to 0.9 mA
- Built-in SRAM to support 1–64 multiplexing
- Single device to support 48 × 16 LEDs or 16 × 16 RGB pixels
- Dual devices stackable to support 96 × 32 LEDs or 32 × 32 RGB pixels
- Three devices stackable to support 144 × 48 LEDs or 48 × 48 RGB pixels
- Four devices stackable to support 192 × 64 LEDs or 64 × 64 RGB pixels
- High speed and low EMI Continuous Clock Series Interface (CCSI)
- Only three wires: SCLK / SIN / SOUT
- External 50-MHz (max.) SCLK with rising-edge transmission mechanism
- Internal frequency multiplier to support high frequency GCLK
- Optimized performances for LED matrix displays
- Upside and downside ghosting removal
- Low grayscale enhancement
- LED open, weak-short, short detection and removal
- LP5891MRRFR supports –55°C to approximately 125°C operating ambient temperature
The LP5891 is a highly integrated, common-cathode LED matrix driver with 48 constant current sources and 16 scanning FETs. The LP5891 implements a high speed rising-edge transmission interface to support high device count daisy-chained while minimizing electrical-magnetic interference (EMI) and internal GCLK rate ranges from 40 MHz to 160 MHz. The device also implements LED open/weak-short/short detections and removals during operations.
기술 자료
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
4개 모두 보기 유형 | 직함 | 날짜 | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | LP5891 48 Current Sources, 64 Scans, Common Cathode LED Matrix Driver datasheet (Rev. A) | PDF | HTML | 2022/05/05 |
Application note | Example of LED Display Screen Design Requirements Based on TLC6983 | PDF | HTML | 2023/07/31 | |
EVM User's guide | LP5891 48x16 Common Cathode Matrix LED Display Driver Evaluation Module | PDF | HTML | 2022/11/30 | |
Certificate | LP5891EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) | 2022/09/20 |
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
시뮬레이션 툴
PSPICE-FOR-TI — TI 설계 및 시뮬레이션 툴용 PSpice®
TI용 PSpice®는 아날로그 회로의 기능을 평가하는 데 사용되는 설계 및 시뮬레이션 환경입니다. 완전한 기능을 갖춘 이 설계 및 시뮬레이션 제품군은 Cadence®의 아날로그 분석 엔진을 사용합니다. 무료로 제공되는 TI용 PSpice에는 아날로그 및 전력 포트폴리오뿐 아니라 아날로그 행동 모델에 이르기까지 업계에서 가장 방대한 모델 라이브러리 중 하나가 포함되어 있습니다.
TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 (...)
TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 (...)
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
NFBGA (ZXL) | 96 | Ultra Librarian |
VQFN (RRF) | 76 | Ultra Librarian |
주문 및 품질
포함된 정보:
- RoHS
- REACH
- 디바이스 마킹
- 납 마감/볼 재질
- MSL 등급/피크 리플로우
- MTBF/FIT 예측
- 물질 성분
- 인증 요약
- 지속적인 신뢰성 모니터링
포함된 정보:
- 팹 위치
- 조립 위치
권장 제품에는 본 TI 제품과 관련된 매개 변수, 평가 모듈 또는 레퍼런스 디자인이 있을 수 있습니다.