LP87743-Q1
- AEC-Q100 qualified with the following results:
- Device temperature grade 1: –40°C to +125°C ambient operating temperature
- Functional safety-compliant device
- Developed for functional safety applications
- Documentation available to aid ISO 26262 functional safety system design up to ASIL-C / SIL-2
- Input supply overvoltage and undervoltage monitoring
- Regulator output overvoltage and undervoltage monitoring
- Overvoltage and undervoltage monitoring for one external rail
- Q&A watchdog
- Level or PWM error signal monitor (ESM)
- BIST and CRC
- Input voltage: 3.3V nominal (3V to 4V range)
- Three low-noise step-down DC/DC converters:
- Output voltage: 0.9V to 1.9V, 0.8V (BUCK3), 0.82V (BUCK3)
- Maximum output current: 3A/ 3A/ 3A
- Switching frequency: 4.4MHz, 8.8MHz, and 17.6MHz
- 5V boost converter
- Maximum output current: 350mA
- 150mA LDO
- Output voltage 1.8V or 3.3V
- Output short-circuit and overload protection
- Input overvoltage protection (OVP) and undervoltage lockout (UVLO)
- Overtemperature warning and protection
- Serial peripheral interface (SPI)
The LP8774x-Q1 device is designed to meet the power management requirements of the AWR and IWR MMICs in various automotive and industrial radar applications. The device has three step-down DC/DC converters, a 5V boost converter and a 1.8V or 3.3V LDO. The LDO is powered from the boost and intended for xWR I/O supply. An SPI serial interface and enable signals control the device.
The step-down DC/DC converters support programmable switching frequency of 4.4MHz, 8.8MHz, or 17.6MHz. High switching frequency and low noise across wide frequency range enable LDO-free power solution with minimal or no passive filtering. The high switching frequency improves thermals and transient settling for the MMIC RF rails. The device forces the switching clock into PWM mode for optimal RF performance and can also be synchronized to an external clock. The device supports remote voltage sensing to compensate IR drop between the regulator output and the point-of-load (POL) which improves the accuracy of the output voltage.
The LP8774x-Q1 device supports programmable start-up and shutdown delays and sequences which are synchronized to the ENABLE signal. The sequences can also include GPO signals to control external regulators, load switches, and processor reset. The default settings for the device are programmed into nonvolatile memory (NVM). The device controls the output slew rate to minimize output voltage overshoot and in-rush current during device start-up.
추가 정보 요청
전체 데이터 시트 및 기타 정보를 사용할 수 있습니다. 지금 요청하기
기술 자료
유형 | 직함 | 날짜 | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | LP8774x-Q1 Three Buck Converters and 5-V Boost for AWR and IWR Radar Sensors datasheet (Rev. B) | PDF | HTML | 2024/06/24 |
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
LP877451Q1EVM — LP8774x-Q1 ADAS PMIC 저잡음 구성 3-벅 및 5V 부스트 평가 모듈
LP8774x-Q1 디바이스는 다양한 차량용 및 산업용 레이더 애플리케이션에서 AWR 및 IWR MMIC의 전원 관리 요구 사항을 충족하도록 설계되었습니다. 이 디바이스에는 세 개의 스텝다운 DC/DC 컨버터와 5V 부스트 컨버터 및 1.8V/3.3V LDO가 있습니다. LDO는 부스트에서 전원을 공급하며 xWR 및 주변 기기 IO 공급을 위해 설계되었습니다. 이 디바이스는 SPI 직렬 인터페이스에 의해 제어되고 활성화 신호로 제어됩니다.
스텝다운 DC/DC 컨버터는 17.6MHz, 8.8MHz 또는 4.4MHz의 프로그래밍 가능한 (...)
LP87745-Q1 Transient and AC SIMPLIS Buck Model (Rev. C)
PEET-GUI — TPS6594-Q1, LP8756-Q1, LP8758, LP8770 및 TPS650330-Q1용 효율성 예측 툴
TIDEP-01030 — 고급 코너 레이더를 위한 mmWave 진단 및 모니터링 레퍼런스 설계
TIDEP-01027 — 고급 코너 레이더 레퍼런스 설계
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
VQFN-HR (RXV) | 28 | Ultra Librarian |
주문 및 품질
- RoHS
- REACH
- 디바이스 마킹
- 납 마감/볼 재질
- MSL 등급/피크 리플로우
- MTBF/FIT 예측
- 물질 성분
- 인증 요약
- 지속적인 신뢰성 모니터링
- 팹 위치
- 조립 위치
권장 제품에는 본 TI 제품과 관련된 매개 변수, 평가 모듈 또는 레퍼런스 디자인이 있을 수 있습니다.