데이터 시트
P82B715
- Operating Power-Supply Voltage Range of 3 V to 12 V
- Supports Bidirectional Data Transfer of I2C Bus Signals
- Allows Bus Capacitance of 400 pF on Main I2C Bus (Sx/Sy Side) and 3000 pF on Transmission Side (Lx/Ly Side)
- Dual Bidirectional Unity-Voltage-Gain Buffer With No External Directional Control Required
- Drives 10× Lower-Impedance Bus Wiring for Improved Noise Immunity
- Multi-Drop Distribution of I2C Signals Using Low-Cost Twisted-Pair Cables
- I2C Bus Operation Over 50 Meters of Twisted-Pair Wire
- Latch-up Performance Exceeds 100 mA Per JESD 78, Class II
- ESD Protection Exceeds JESD 22
- 2500-V Human-Body Model (A114-A)
- 400-V Machine Model (A115-A)
- 1000-V Charged-Device Model (C101)
The P82B715 is a device for buffering highly-capacitive I2C bus systems, and it supports bidirectional data transfer through the I2C bus. The P82B715 buffers both the serial data (SDA) and serial clock (SCL) signals on the I2C bus and allows for extension of the I2C bus, while retaining all the operating modes and features of the I2C system.
For all available packages, see the orderable addendum at the end of the data sheet.기술 자료
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
8개 모두 보기 | 상위 문서 | 유형 | 직함 | 형식 옵션 | 날짜 |
|---|---|---|---|---|
| * | Data sheet | P82B715 I2C Bus Extender datasheet (Rev. B) | PDF | HTML | 2016/01/21 |
| Application note | Extending I2C Communication Distance with TI I2C Extender P82B96 and P82B715 | PDF | HTML | 2026/03/12 | |
| Application note | Understanding Transient Drive Strength vs. DC Drive Strength in Level-Shifters (Rev. A) | PDF | HTML | 2024/07/03 | |
| Application note | Choosing the Correct I2C Device for New Designs | PDF | HTML | 2016/09/07 | |
| Selection guide | I2C Infographic Flyer | 2015/12/03 | ||
| Application note | Understanding the I2C Bus | PDF | HTML | 2015/06/30 | |
| Application note | Maximum Clock Frequency of I2C Bus Using Repeaters | 2015/05/15 | ||
| Application note | I2C Bus Pull-Up Resistor Calculation | PDF | HTML | 2015/02/13 |
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
시뮬레이션 툴
PSPICE-FOR-TI — TI 설계 및 시뮬레이션 툴용 PSpice®
TI용 PSpice®는 아날로그 회로의 기능을 평가하는 데 사용되는 설계 및 시뮬레이션 환경입니다. 완전한 기능을 갖춘 이 설계 및 시뮬레이션 제품군은 Cadence®의 아날로그 분석 엔진을 사용합니다. 무료로 제공되는 TI용 PSpice에는 아날로그 및 전력 포트폴리오뿐 아니라 아날로그 행동 모델에 이르기까지 업계에서 가장 방대한 모델 라이브러리 중 하나가 포함되어 있습니다.
TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 착수하기 (...)
TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 착수하기 (...)
시뮬레이션 툴
TINA-TI — SPICE 기반 아날로그 시뮬레이션 프로그램
TINA-TI provides all the conventional DC, transient and frequency domain analysis of SPICE and much more. TINA has extensive post-processing capability that allows you to format results the way you want them. Virtual instruments allow you to select input waveforms and probe circuit nodes voltages (...)
사용 설명서: PDF
| 패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
|---|---|---|
| PDIP (P) | 8 | Ultra Librarian |
| SOIC (D) | 8 | Ultra Librarian |