8-pin (D) package image

P82B715D 구형

2비트 양방향 3~12V 400kHz I2C/SMBus 버퍼/케이블 확장기

다음과 동일: P82B715DG4 이 부품 번호는 위에 나열된 부품 번호와 동일합니다. 위에 나열된 부품 번호 수량 만큼만 주문 가능합니다.
P82B715D은(는) 더 이상 생산되지 않습니다.
open-in-new 대안 비교
비교 대상 장치보다 업그레이드된 기능을 지원하는 즉각적 대체품.
P82B715DR 활성 2비트 양방향 3~12V 400kHz I2C/SMBus 버퍼/케이블 확장기 Replacement

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

P82B715DR 활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 2,500 | LARGE T&R
재고
수량 | 가격 1ku | +

수출 분류

*참조 목적

  • US ECCN: EAR99

자세한 P82B715 정보

패키징 정보

패키지 | 핀 SOIC (D) | 8
작동 온도 범위(°C) -40 to 85
패키지 수량 | 캐리어 75 | TUBE

P82B715의 주요 특징

  • Operating Power-Supply Voltage Range of 3 V to 12 V
  • Supports Bidirectional Data Transfer of I2C Bus Signals
  • Allows Bus Capacitance of 400 pF on Main I2C Bus (Sx/Sy Side) and 3000 pF on Transmission Side (Lx/Ly Side)
  • Dual Bidirectional Unity-Voltage-Gain Buffer With No External Directional Control Required
  • Drives 10× Lower-Impedance Bus Wiring for Improved Noise Immunity
  • Multi-Drop Distribution of I2C Signals Using Low-Cost Twisted-Pair Cables
  • I2C Bus Operation Over 50 Meters of Twisted-Pair Wire
  • Latch-up Performance Exceeds 100 mA Per JESD 78, Class II
  • ESD Protection Exceeds JESD 22
    • 2500-V Human-Body Model (A114-A)
    • 400-V Machine Model (A115-A)
    • 1000-V Charged-Device Model (C101)

P82B715에 대한 설명

The P82B715 is a device for buffering highly-capacitive I2C bus systems, and it supports bidirectional data transfer through the I2C bus. The P82B715 buffers both the serial data (SDA) and serial clock (SCL) signals on the I2C bus and allows for extension of the I2C bus, while retaining all the operating modes and features of the I2C system.

For all available packages, see the orderable addendum at the end of the data sheet.

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

P82B715DR 활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 2,500 | LARGE T&R
재고
수량 | 가격 1ku | +

캐리어 옵션

전체 릴, 맞춤형 수량의 릴, 절단 테이프, 튜브, 트레이 등 부품 수량에 따라 다양한 캐리어 옵션을 선택할 수 있습니다.

맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.

절단 테이프란 릴에서 잘라낸 테이프 길이입니다. TI는 요청 수량을 맞추기 위해 여러 가닥의 절단 테이프 또는 박스를 사용하여 주문을 이행할 수 있습니다.

TI는 종종 재고 가용성에 따라 튜브 또는 트레이 디바이스를 박스나 튜브 또는 트레이로 배송합니다. TI는 내부 정전 방전 및 습도 민감성 수준 보호 요구 사항에 따라 모든 테이프, 튜브 또는 샘플 박스를 포장합니다.

자세히 보기

로트 및 날짜 코드를 선택할 수 있습니다

장바구니에 수량을 추가하고 결제 프로세스를 시작하여 기존 재고에서 로트 또는 날짜 코드를 선택할 수 있는 옵션을 확인합니다.

자세히 보기