REF102
- ±10V ±0.0025V OUTPUT
- VERY LOW DRIFT: 2.5ppm/°C max
- EXCELLENT STABILITY:
5ppm/1000hr typ - EXCELLENT LINE REGULATION:
1ppm/V max - EXCELLENT LOAD REGULATION:
10ppm/mA max - LOW NOISE: 5µVPP typ, 0.1Hz to 10Hz
- WIDE SUPPLY RANGE: 11.4VDC to 36VDC
- LOW QUIESCENT CURRENT: 1.4mA max
- PACKAGE OPTIONS: PLASTIC DIP, SO-8
- APPLICATIONS
- PRECISION-CALIBRATED VOLTAGE STANDARD
- D/A AND A/D CONVERTER REFERENCE
- PRECISION CURRENT REFERENCE
- ACCURATE COMPARATOR THRESHOLD REFERENCE
- DIGITAL VOLTMETERS
- TEST EQUIPMENT
- PC-BASED INSTRUMENTATION
All trademarks are the property of their respective owners.
The REF102 is a precision 10V voltage reference. The drift is laser-trimmed to 2.5ppm/°C max C-grade over the industrial temperature range. The REF102 achieves its precision without a heater. This results in low power, fast warm-up, excellent stability, and low noise. The output voltage is extremely insensitive to both line and load variations and can be externally adjusted with minimal effect on drift and stability. Single supply operation from 11.4V to 36V and excellent overall specifications make the REF102 an ideal choice for demanding instrumentation and system reference applications.
기술 자료
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
14개 모두 보기 설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
시뮬레이션 툴
PSPICE-FOR-TI — TI 설계 및 시뮬레이션 툴용 PSpice®
TI용 PSpice®는 아날로그 회로의 기능을 평가하는 데 사용되는 설계 및 시뮬레이션 환경입니다. 완전한 기능을 갖춘 이 설계 및 시뮬레이션 제품군은 Cadence®의 아날로그 분석 엔진을 사용합니다. 무료로 제공되는 TI용 PSpice에는 아날로그 및 전력 포트폴리오뿐 아니라 아날로그 행동 모델에 이르기까지 업계에서 가장 방대한 모델 라이브러리 중 하나가 포함되어 있습니다.
TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 (...)
TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 (...)
레퍼런스 디자인
TIPD138 — SPI-programmable 16-bit 36-V 1-A power supply with integrated current shunt reference design
This verified design provides the theory, component selection, simulation, PCB design, and measurement details for a SPI controlled 36V power supply capable of sourcing 1A. It also includes an intergrated high-side current shunt accurate to 1% across multiple decades of current load. (...)
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
PDIP (P) | 8 | Ultra Librarian |
SOIC (D) | 8 | Ultra Librarian |
주문 및 품질
포함된 정보:
- RoHS
- REACH
- 디바이스 마킹
- 납 마감/볼 재질
- MSL 등급/피크 리플로우
- MTBF/FIT 예측
- 물질 성분
- 인증 요약
- 지속적인 신뢰성 모니터링
포함된 정보:
- 팹 위치
- 조립 위치