SN55183-SP
- Single 5-V Supply
- Differential Line Operation
- Dual Channels
- TTL Compatibility
- Short-Circuit Protection of Outputs
- Output Clamp Diodes to Terminate Line Transients
- High-Current Outputs
- Quad Inputs
- Single-Ended or Differential AND/NAND Outputs
- Designed for Use With Dual Differential Drivers SN55182 and SN75182
- Designed to Be Interchangeable With National Semiconductor DS7830 and DS8830
- Rad-Tolerant: >40 KRad(Si) TID
- QML-V Qualified, SMD 5962-79008
The SN55183 dual differential line driver is designed to provide differential output signals with high current capability for driving balanced lines, such as twisted pair, at normal line impedances without high power dissipation. The device can be used as a TTL expander/phase splitter, because the output stages are similar to TTL totem-pole outputs.
The driver is of monolithic single-chip construction, and both halves of the dual circuits use common power supply and ground terminals.
The SN55183 is characterized for operation over the full military temperature range of 55°C to 125°C.
관심 가지실만한 유사 제품
비교 대상 장치와 유사한 기능
기술 자료
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
8개 모두 보기 유형 | 직함 | 날짜 | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | Rad-Tolerant Class V, Dual Differential Line Driver datasheet | 2008/07/07 | |
* | SMD | SN55183-SP SMD 5962-79009 | 2016/07/08 | |
* | Radiation & reliability report | SNV55183J ELDRS Report | 2015/03/25 | |
Application brief | DLA Approved Optimizations for QML Products (Rev. B) | PDF | HTML | 2024/05/17 | |
Selection guide | TI Space Products (Rev. J) | 2024/02/12 | ||
More literature | TI Engineering Evaluation Units vs. MIL-PRF-38535 QML Class V Processing (Rev. A) | 2023/08/31 | ||
Application note | Heavy Ion Orbital Environment Single-Event Effects Estimations (Rev. A) | PDF | HTML | 2022/11/17 | |
Application note | Single-Event Effects Confidence Interval Calculations (Rev. A) | PDF | HTML | 2022/10/19 |
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
시뮬레이션 툴
PSPICE-FOR-TI — TI 설계 및 시뮬레이션 툴용 PSpice®
TI용 PSpice®는 아날로그 회로의 기능을 평가하는 데 사용되는 설계 및 시뮬레이션 환경입니다. 완전한 기능을 갖춘 이 설계 및 시뮬레이션 제품군은 Cadence®의 아날로그 분석 엔진을 사용합니다. 무료로 제공되는 TI용 PSpice에는 아날로그 및 전력 포트폴리오뿐 아니라 아날로그 행동 모델에 이르기까지 업계에서 가장 방대한 모델 라이브러리 중 하나가 포함되어 있습니다.
TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 (...)
TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 (...)
시뮬레이션 툴
TINA-TI — SPICE 기반 아날로그 시뮬레이션 프로그램
TINA-TI provides all the conventional DC, transient and frequency domain analysis of SPICE and much more. TINA has extensive post-processing capability that allows you to format results the way you want them. Virtual instruments allow you to select input waveforms and probe circuit nodes voltages (...)
사용 설명서: PDF
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
CDIP (J) | 14 | Ultra Librarian |
주문 및 품질
포함된 정보:
- RoHS
- REACH
- 디바이스 마킹
- 납 마감/볼 재질
- MSL 등급/피크 리플로우
- MTBF/FIT 예측
- 물질 성분
- 인증 요약
- 지속적인 신뢰성 모니터링
포함된 정보:
- 팹 위치
- 조립 위치