8-pin (D) package image

SN65LVDS101D 활성

2Gbps LVDS, LVPECL 및 CML-LVPECL 리피터/변환기

다음과 동일: SN65LVDS101DG4 이 부품 번호는 위에 나열된 부품 번호와 동일합니다. 위에 나열된 부품 번호 수량 만큼만 주문 가능합니다.

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

SN65LVDS101DR 활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 2,500 | LARGE T&R
재고
수량 | 가격 1ku | +

품질 정보

등급 Catalog
RoHS
REACH
납 마감/볼 재질 NIPDAU
MSL 등급/피크 리플로우 Level-1-260C-UNLIM
품질, 신뢰성
및 패키징 정보

포함된 정보:

  • RoHS
  • REACH
  • 디바이스 마킹
  • 납 마감/볼 재질
  • MSL 등급/피크 리플로우
  • MTBF/FIT 예측
  • 물질 성분
  • 인증 요약
  • 지속적인 신뢰성 모니터링
보기 또는 다운로드
추가 제조 정보

포함된 정보:

  • 팹 위치
  • 조립 위치
보기

수출 분류

*참조 목적

  • US ECCN: EAR99

패키징 정보

패키지 | 핀 SOIC (D) | 8
작동 온도 범위(°C) -40 to 85
패키지 수량 | 캐리어 75 | TUBE

SN65LVDS101의 주요 특징

  • Designed for Signaling Rates ≥ 2 Gbps
  • Total Jitter < 65 ps
  • Low-Power Alternative for the MC100EP16
  • Low 100-ps (Maximum) Part-to-Part Skew
  • 25 mV of Receiver Input Threshold Hysteresis
    Over 0-V to 4-V Input Voltage Range
  • Inputs Electrically Compatible With LVPECL,
    CML, and LVDS Signal Levels
  • 3.3-V Supply Operation
  • LVDT Integrates 110-Ω Terminating Resistor
  • Offered in SOIC and MSOP

SN65LVDS101에 대한 설명

The SN65LVDS100, SN65LVDT100, SN65LVDS101, and SN65LVDT101 are high-speed differential receivers and drivers connected as repeaters. The receiver accepts low-voltage differential signaling (LVDS), positive-emitter-coupled logic (PECL), or current-mode logic (CML) input signals at rates up to 2 Gbps and repeats it as either an LVDS or PECL output signal. The signal path through the device is differential for low radiated emissions and minimal added jitter.

The outputs of the SN65LVDS100 and SN65LVDT100 are LVDS levels as defined by TIA/EIA-644-A. The outputs of the SN65LVDS101 and SN65LVDT101 are compatible with 3.3-V PECL levels. Both drive differential transmission lines with nominally 100-Ω characteristic impedance.

The SN65LVDT100 and SN65LVDT101 include a 110-Ω differential line termination resistor for less board space, fewer components, and the shortest stub length possible. They do not include the VBB voltage reference found in the SN65LVDS100 and SN65LVDS101. VBB provides a voltage reference of typically 1.35 V below VCC for use in receiving single-ended input signals and is particularly useful with single-ended 3.3-V PECL inputs. When VBB is not used, it should be unconnected or open.

All devices are characterized for operation from –40°C to 85°C.

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

SN65LVDS101DR 활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 2,500 | LARGE T&R
재고
수량 | 가격 1ku | +

캐리어 옵션

전체 릴, 맞춤형 수량의 릴, 절단 테이프, 튜브, 트레이 등 부품 수량에 따라 다양한 캐리어 옵션을 선택할 수 있습니다.

맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.

절단 테이프란 릴에서 잘라낸 테이프 길이입니다. TI는 요청 수량을 맞추기 위해 여러 가닥의 절단 테이프 또는 박스를 사용하여 주문을 이행할 수 있습니다.

TI는 종종 재고 가용성에 따라 튜브 또는 트레이 디바이스를 박스나 튜브 또는 트레이로 배송합니다. TI는 내부 정전 방전 및 습도 민감성 수준 보호 요구 사항에 따라 모든 테이프, 튜브 또는 샘플 박스를 포장합니다.

자세히 보기

로트 및 날짜 코드를 선택할 수 있습니다

장바구니에 수량을 추가하고 결제 프로세스를 시작하여 기존 재고에서 로트 또는 날짜 코드를 선택할 수 있는 옵션을 확인합니다.

자세히 보기