8-pin (D) package image

SN65LVELT22DR 활성

3.3V 듀얼 LVTTL에서 차동 LVPECL로 변환기

활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

SN65LVELT22D 활성
패키지 수량 | 캐리어 75 | TUBE
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
  • US ECCN: 5A991B1

패키징 정보

패키지 | 핀 SOIC (D) | 8
작동 온도 범위(°C) -40 to 85
패키지 수량 | 캐리어 2,500 | LARGE T&R

SN65LVELT22의 주요 특징

  • 450 ps (typ) Propagation Delay
  • Operating Range: VCC 3.0 V to 3.8 with
    GND = 0 V
  • <50 ps (max) Output to Output Skew
  • Built-in Temperature Compensation
  • Drop in Compatible to MC100LVELT22
  • APPLICATIONS
    • Data and Clock Transmission Over Backplane
    • Signaling Level Conversion for Clock or Data

SN65LVELT22에 대한 설명

The SN65ELT22 is a dual LVTTL to differential LVPECL translator buffer. It operates on +3V supply and ground only. The output is driven default high when the inputs are left floating or unused. The low output skew makes the device the ideal solution for clock or data signal translation.

The SN65LVELT22 is housed in an industry standard SOIC-8 package and is also available in TSSOP-8 package option.

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

SN65LVELT22D 활성
패키지 수량 | 캐리어 75 | TUBE
재고
수량 | 가격 1ku | +

캐리어 옵션

전체 릴, 맞춤형 수량의 릴, 절단 테이프, 튜브, 트레이 등 부품 수량에 따라 다양한 캐리어 옵션을 선택할 수 있습니다.

맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.