TCAN3403-Q1
- AEC-Q100 Qualified for automotive applications
- 3.3V Single supply operation
- Eliminates the 5V regulator saving BOM cost and reducing PCB space
- Excellent EMC operation in homogeneous and heterogeneous networks
- Compatible with the requirements of ISO 11898-2:2016 physical layer standard
- Functional Safety-Capable
- Support of classical CAN and optimized CAN FD performance at 2, 5, and 8Mbps
- Short and symmetrical propagation delays for enhanced timing margin
- TCANC3403-Q1: I/O voltage range supports: 1.7V to 3.6V
- Receiver common mode input voltage: ±30V
- Protection features:
- Bus fault protection: ±58V
- ISO 10605 ESD on bus pins: ±8kV
- Undervoltage protection
- TXD-dominant time-out (DTO)
- Thermal-shutdown protection (TSD)
- Operating modes:
- Normal mode
- Low power standby mode supporting remote wake-up request
- Ultra-low power shutdown mode: TCANC3404-Q1 only
- Optimized behavior when unpowered
- Bus and logic pins are high impedance (no load to operating bus or application)
- Hot-plug capable: power up or down glitch-free operation on bus and RXD output
- 8-Pin SOIC, small footprint SOT-23 and lead less VSON-8 package with wettable flanks for automated optical inspection (AOI)
The TCANC3403-Q1 and TCANC3404-Q1 are 3.3V controller area network (CAN) FD transceivers that are compatible with the physical layer requirements of the ISO 11898-2:2016 high-speed CAN specification.
The transceivers have certified electromagnetic compatibility (EMC) operation for use with classical CAN and CAN FD networks up to 5 megabits per second (Mbps). Up to 8Mbps operation in simpler networks is possible with these devices. The TCANC3403-Q1 includes an internal logic level translation through the VIO pin, allowing the direct interface of the transceiver I/Os to 1.8V, 2.5V, or 3.3V logic levels. The TCANC3404-Q1 has shutdown feature where all blocks are powered off and device enters ultra-low power consumption mode. The transceivers support a low-power standby mode, and a wake over CAN which is compliant to the ISO 11898-2:2016 defined wake-up pattern (WUP).
The transceivers include thermal-shutdown (TSD), TXD-dominant time-out (DTO) and supply undervoltage detection. The devices have defined fail-safe behavior in supply undervoltage or floating pin scenarios. These devices are available in industry-standard SOIC-8, the VSON-8, and a space-saving small footprint SOT-23 packages.
기술 자료
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
AWRL6844EVM — AWRL6844 평가 모듈 보드
텍사스 인스트루먼트의 AWRL6844EVM은 독립형 작동이 가능하며 원시 ADC 캡처 및 신호 처리 개발을 위해 DCA1000EVM에 직접 연결할 수 있는 AWRL6844 산업용 mmWave 레이더 센서용 평가 보드로 사용이 간편합니다. 이 EVM에는 온칩 DSP, 하드웨어 액셀러레이터와 저전력 ARM® Cortex® R5F 컨트롤러용 소프트웨어 개발을 시작하는 데 필요한 모든 것이 포함되어 있습니다. 또한 EVM에는 온보드 버튼, 간단한 사용자 인터페이스의 빠른 통합을 위한 LED와 프로그래밍 및 디버깅을 위한 온보드 (...)
TCAN-SOIC8-EVM — 8핀 SOIC 또는 SOT 패키지의 CAN 트랜시버용 범용 평가 모듈
TCAN-SOIC8-EVM은 사용자가 텍사스 인스트루먼트 8핀 CAN 트랜시버 장치를 평가할 수 있는 옵션을 제공하도록 개발되었습니다. 보드는 구성 요소 풋프린트 및 점퍼 옵션을 통해 평가 유연성을 제공합니다.
TCAN332EVM — TCAN33x 듀얼 사이트 산업용 CAN 평가 모듈(EVM)
The EVM comes with the TCAN332 CAN transceiver factory installed. The CAN EVM may be reconfigured by a user for use with all TI CAN transceiver families: SN65HVD23x, SN65HVD25x, SN65HVD10x0 and SN65HVDA54x by replacing the transceiver and setting jumpers on the EVM. The EVM has configurations (...)
PSPICE-FOR-TI — TI 설계 및 시뮬레이션 툴용 PSpice®
TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 착수하기 (...)
TINA-TI — SPICE 기반 아날로그 시뮬레이션 프로그램
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
SOIC (D) | 8 | Ultra Librarian |
SOT-23-THN (DDF) | 8 | Ultra Librarian |
VSON (DRB) | 8 | Ultra Librarian |