32-pin (DAP) package image

TLC5922DAP 활성

도트 교정 및 20MHz 데이터 전송 속도를 지원하는 16채널 LED 드라이버

다음과 동일: TLC5922DAPG4 이 부품 번호는 위에 나열된 부품 번호와 동일합니다. 위에 나열된 부품 번호 수량 만큼만 주문 가능합니다.

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

TLC5922DAPR 활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 2,000 | LARGE T&R
재고
수량 | 가격 1ku | +

품질 정보

등급 Catalog
RoHS
REACH
납 마감/볼 재질 NIPDAU
MSL 등급/피크 리플로우 Level-3-260C-168 HR
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
패키지 | 핀 HTSSOP (DAP) | 32
작동 온도 범위(°C) -20 to 85
패키지 수량 | 캐리어 46 | TUBE

TLC5922의 주요 특징

  • 16 Channels
  • Drive Capability
    • 0 to 80 mA (Constant-Current Sink)
  • Constant Current Accuracy
    • ±1% (typical)
  • Serial Data Interface, SPI Compatible
  • Fast Switching Output: Tr / Tf = 10ns (typical)
  • CMOS Level Input/Output
  • 30 MHz Data Transfer Rate
  • VCC = 3.0 V to 5.5 V
  • Operating Temperature = –20°C to 85 °C
  • LED Supply Voltage up to 17 V
  • 32-pin HTSSOP (PowerPAD) Package
  • Dot Correction
    • 7 bit (128 Steps)
    • Individually Adjustable For Each Channel
  • Controlled In-Rush Current
  • APPLICATIONS
    • Monocolor, Multicolor, Fullcolor LED Display
    • Monocolor, Multicolor LED Signboard
    • Display Backlighting
    • Multicolor LED Lighting Applications

PowerPAD is a trademark of Texas Instruments.

TLC5922에 대한 설명

The TLC5922 is a 16-channel constant-current sink driver. Each channel has an On/Off state and a 128-step adjustable constant-current sink (dot correction). The dot correction adjusts the brightness variations between LED, LED channels, and other LED drivers. Both dot correction and On/Off state are accessible via a serial data interface. A single external resistor sets the maximum current of all 16 channels.

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

TLC5922DAPR 활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 2,000 | LARGE T&R
재고
수량 | 가격 1ku | +

캐리어 옵션

전체 릴, 맞춤형 수량의 릴, 절단 테이프, 튜브, 트레이 등 부품 수량에 따라 다양한 캐리어 옵션을 선택할 수 있습니다.

맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.