4-pin (DCY) package image

TLV1117-18CDCYR 활성

800mA, 15V, 선형 전압 레귤레이터

활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
다음과 동일: TLV1117-18CDCYRG3 이 부품 번호는 위에 나열된 부품 번호와 동일합니다. 위에 나열된 부품 번호 수량만큼만 주문 가능합니다.

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

TLV1117-18CDCY 활성
패키지 수량 | 캐리어 80 | TUBE
재고
수량 | 가격 1ku | +

품질 정보

등급 Catalog
RoHS
REACH
납 마감/볼 재질 SN
MSL 등급/피크 리플로우 Level-2-260C-1 YEAR
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
패키지 | 핀 SOT-223 (DCY) | 4
작동 온도 범위(°C) 0 to 125
패키지 수량 | 캐리어 2,500 | LARGE T&R

TLV1117의 주요 특징

  • Output voltage options: 1.5-V, 1.8-V, 2.5-V, 3.3-V, 5-V, and adjustable
  • Output current: 800 mA
  • Specified dropout voltage at multiple current levels
  • Line regulation maximum: 0.2%
  • Load regulation maximum: 0.4%
  • For drop-in replacements in fixed output SOT-223 package configuration and improved functionality, see the TLV761

TLV1117에 대한 설명

The TLV1117 is a positive low-dropout voltage regulator designed to provide up to 800 mA of output current. The device is available in 1.5-V, 1.8-V, 2.5-V, 3.3-V, 5-V, and adjustable-output voltage options. All internal circuitry is designed to operate down to 1-V input-to-output differential. Dropout voltage is specified at a maximum of 1.3 V at 800 mA, decreasing at lower load currents.

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

TLV1117-18CDCY 활성
패키지 수량 | 캐리어 80 | TUBE
재고
수량 | 가격 1ku | +

캐리어 옵션

전체 릴, 맞춤형 수량의 릴, 절단 테이프, 튜브, 트레이 등 부품 수량에 따라 다양한 캐리어 옵션을 선택할 수 있습니다.

맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.