3-pin (DBZ) package image

TLV431AIDBZR 활성

1% 정확도, 저전압, 조정 가능 정밀 션트 레귤레이터

활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음

가격

수량 가격
+

품질 정보

등급 Catalog
RoHS
REACH
납 마감/볼 재질 NIPDAU | SN | NIPDAUAG
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
패키지 | 핀 SOT-23 (DBZ) | 3
작동 온도 범위(°C) -40 to 85
패키지 수량 | 캐리어 3,000 | LARGE T&R

TLV431A의 주요 특징

  • Low-voltage operation, VREF = 1.24V
  • Adjustable output voltage, VO = VREF to 6V
  • Reference voltage tolerances at 25°C
    • 0.5% for TLV431B
    • 1% for TLV431A
    • 1.5% for TLV431
  • Typical temperature drift
    • 4mV (0°C to 70°C)
    • 6mV (–40°C to 85°C)
    • 11mV (–40°C to 125°C)
  • Low operational cathode current, 80µA typical
  • 0.25Ω typical output impedance
  • Ultra-small SC-70 package offers 40% smaller footprint than SOT-23-3
  • See TLVH431 and TLVH432 for:
    • Wider VKA (1.24V to 18 V) and IK (80mA)
    • Additional SOT-89 package
    • Multiple pinouts for SOT-23-3 and SOT-89 packages
  • On products compliant to MIL-PRF-38535, all parameters are tested unless otherwise noted. on all other products, production processing does not necessarily include testing of all parameters.

TLV431A에 대한 설명

The TLV431 device is a low-voltage 3-terminal adjustable voltage reference with specified thermal stability over applicable industrial and commercial temperature ranges. Output voltage can be set to any value between VREF (1.24V) and 6V with two external resistors (see the Parameter Measurement Information section). These devices operate from a lower voltage (1.24V) than the widely used TL431 and TL1431 shunt-regulator references.

When used with an optocoupler, the TLV431 device is an ideal voltage reference in isolated feedback circuits for 3V to 3.3V switching-mode power supplies. These devices have a typical output impedance of 0.25Ω. Active output circuitry provides a very sharp turnon characteristic, making them excellent replacements for low-voltage Zener diodes in many applications, including on-board regulation and adjustable power supplies.

가격

수량 가격
+

캐리어 옵션

전체 릴, 맞춤형 수량의 릴, 절단 테이프, 튜브, 트레이 등 부품 수량에 따라 다양한 캐리어 옵션을 선택할 수 있습니다.

맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.